PTFIX 4/18X1,5-G OG - Fordelerblokk
1047439

Fordelerblokk, internt lasket, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 19, Uttak, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Innstikkstilkobling, Fellestilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: klebe, farge: oransje

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter
Ideelle testmuligheter grunnet teståpninger på hvert tilkoblingspunkt
Fleksibel bruk grunnet monteringsskinne- og direktemontering
Plassbesparende på grunn av kompakt byggform
Plassbesparende potensialfordeling grunnet kompakte mikropotensialfordelere