DNV
Godkjennings-ID: TAE00002TT-05Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 24 A |
CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 32 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 32 A | 24 - 10 |
IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-63087Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 V | 32 A | - 4 |
EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.BE.B.03378VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40047798EAC
Godkjennings-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 32 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 32 A | 24 - 10 |