PTFIX 18X4 RD - Fordelerblokk
3273838
El-nr.: 1205603

Fordelerblokk, internt lasket, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 18, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: sneppes på monteringsskinneadapter, Direktemontering med flens, Skjøt, farge: rød

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Opptil 50 % plassbesparelse på monteringsskinnen grunnet tverrmontering
Fleksibel i bruk grunnet skinnemontering, direktemontering eller klebing
Entydig kabling grunnet 11 forskjellige fargevarianter
Tidsbesparende ledertilkobling takket være push-in-innstikksteknikk uten bruk av verktøy
Opptil 80 % tidsbesparelse grunnet monteringsklare blokker uten manuell lasking