PTFIX 18X1,5-NS35 BN - Fordelerblokk
1046952

Fordelerblokk, internt lasket, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 18, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farge: brun

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Ideelle testmuligheter grunnet teståpninger på hvert tilkoblingspunkt
Plassbesparende potensialfordeling grunnet kompakte mikropotensialfordelere
Fleksibel bruk grunnet monteringsskinne- og direktemontering
Plassbesparende på grunn av kompakt byggform
God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter