PTFIX 18X1,5-G-FE - Fordelerblokk
3002909
El-nr.: 1236410

Fordelerblokk, internt lasket, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 18, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringstype: klebe, farge: svart/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Plassbesparende på grunn av kompakt byggform
Fleksibel bruk grunnet monteringsskinne- og direktemontering
Plassbesparende potensialfordeling grunnet kompakte mikropotensialfordelere
Ideelle testmuligheter grunnet teståpninger på hvert tilkoblingspunkt
God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter