PTFIX 18X1,5 BK - Fordelerblokk
3002783

Fordelerblokk, internt lasket, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 18, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringstype: sneppes på monteringsskinneadapter, Direktemontering med flens, Skjøt, farge: svart

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter
Ideelle testmuligheter grunnet teståpninger på hvert tilkoblingspunkt
Plassbesparende potensialfordeling grunnet kompakte mikropotensialfordelere
Plassbesparende på grunn av kompakt byggform
Fleksibel bruk grunnet direktemontering med flensdeksler fra tilbehør