CSA
Godkjennings-ID: 13631IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-63088Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 V | 57 A | - 10 |
Fordelerblokk, internt lasket, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 7, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, Uttak, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Innstikkstilkobling, Fellestilkobling, Merketverrsnitt: 10 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: klebe, farge: rød
Generelt | |
Merknad | For anvendelser for energifordeling er IEC 60364-4-43:2008, modifisert og Corrigendum okt. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) avsnitt 433.2 ff skal hensyntas! |
Produkttype | Fordelerklemme |
Antall tilkoblinger | 7 |
Antall rekker | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,02 W |
Mating | Ja |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 7 |
Nominelt tverrsnitt | 4 mm² |
Merketverrsnitt AWG | 12 |
Uttak | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm ... 12 mm |
Prøvedor | A4 |
Tilkobling iht. standard | IEC 60998-2-2 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Nominell strøm | 32 A |
Belastningsstrøm maksimal | 41 A (ved 6 mm² ledertilkobling) |
Sumstrøm maksimal | 63 A (Maks. belastningsstrøm for de enkelte tilkoblingspunktene skal ikke overskrides.) |
Nominell spenning | 450 V |
Nominelt tverrsnitt | 4 mm² |
Fellestilkobling | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 12 mm ... 14 mm |
Prøvedor | A5 |
Tilkobling iht. standard | IEC 60998-2-2 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
Nominell strøm | 57 A |
Belastningsstrøm maksimal | 57 A (ved 10 mm² ledertverrsnitt) |
Sumstrøm maksimal | 63 A (Maks. belastningsstrøm for de enkelte tilkoblingspunktene skal ikke overskrides.) |
Nominell spenning | 450 V |
Nominelt tverrsnitt | 10 mm² |
Uttak Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte | |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt entrådet [AWG] | 20 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,75 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Fellestilkobling Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte | |
Ledertverrsnitt entrådet | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 2,5 mm² ... 10 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Bredde | 27,9 mm |
Høyde | 28,6 mm |
Dybde | 22,7 mm |
Farge | rød (RAL 3001) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Feste på holder | |
Resultat | Test bestått |
Merknad | Ved rekkeplassering av flere blokker anbefales det å plassere henholdsvis en monteringsskinnenadapter under forbindelsespunktet eller et flenselement mellom blokkene. |
Ved varianter med seks eller syv tilkoblinger er det tilstrekkelig å sette en monteringsskinneadapter midt på hver blokk, og flenselementer etter annenhver blokk. | |
Ved bruk av monteringsskinneadapter PTFIX-NS35 skal en rekkeplassert blokk rage ut maksimalt halvveis. |
Nålflammetest | |
Virketid | 30 s |
Resultat | Test bestått |
Svingning/bredbåndstøy | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spekter | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel |
Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 250 Hz |
ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Akselerasjon | 3,12g |
Testvarighet pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestått |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 30g |
Slagvarighet | 18 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestått |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -35 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenoppvarming, maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilkobling iht. standard | IEC 60998-2-2 |
IEC 60998-2-2 |
Monteringstype | klebe |
Artikkelnummer | 3273992 |
Pakkestørrelse | 8 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBE |
Produktnøkkel | BEA122 |
GTIN | 4055626668369 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 22,22 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 22,22 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 V | 57 A | - 10 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |