PTFIX 10/12X4-G WH - Fordelerblokk
3274022

Fordelerblokk, internt lasket, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 13, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, Uttak, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Innstikkstilkobling, Fellestilkobling, Merketverrsnitt: 10 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: klebe, farge: hvit

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Entydig kabling grunnet 11 forskjellige fargevarianter
Fleksibel i bruk grunnet skinnemontering, direktemontering eller klebing
Tidsbesparende ledertilkobling takket være push-in-innstikksteknikk uten bruk av verktøy
Opptil 80 % tidsbesparelse grunnet monteringsklare blokker uten manuell lasking
Opptil 50 % plassbesparelse på monteringsskinnen grunnet tverrmontering