Monteringsskinnefordelerboks i serien FDX-20 uten pigtails, utstyrt med 6x SC-Duplex-kobling multimodus i metall. Skjøteholder for separat tilgjengelig krympe- og krympeskjøtbeskyttelse, på et patentert skjøteunderlag i pulverbelagt stål. Kabeltilføring ved hjelp av nippel oppe eller nede mulig. Hus 2-delt, klargjort for skinnemontering i form av adapter på baksiden. Adapteren kan også monteres på siden.
Leveranseomfang:
Monteringsskinnehus med integrert skjøtoppbevaring (montert), utstyrt med 6x SC-Duplex-kobling, 1x skjøteholder, 1x kabelnippel (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-SCD6/SCD6:ME-MM
-
Fordeler
1343387
Fordeler, byggform: Monteringsskinnemodul, beskyttelsesgrad: IP20, material: Metall, tilkoblingstype: Skjøte, kabelutgang: oppe og nede, husstørrelse: 1, farge: grå
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkjennings-ID: E335024-20250729Kompatible produkter
Dine fordeler
Intuitiv frontbetjening og oversiktlig automasjonsskap-layout takket være enhetlig design
Fleksibel skinnemontering i seks posisjoneringsretninger mulig
Industriegnet
Sikker dataforbindelse over lang tid grunnet omfattende testede komponenter
Sneppmontering på alle vanlige monteringsskinner NS 35/7,5 hhv. NS 35/15
Optimalt dimensjonert og patentert pigtale-brett for praktisk skjøting og kompakte bøyeradier.
For enkel felttilkobling