Kontramutter, til gjenge 3/8"-NPT, farge: sølvfarget
Produktdetaljer
Gjengetype
3/8"-NPT
Målskisse
Lengde
4 mm
Diameter
16,6 mm
Diameter utvendig gjenge
16,6 mm
Nøkkelvidde kontramutter
21 mm
Sekskant kantmål
24 mm
Gjengetype tilkoblingsside
3/8"-NPT
Material
Messing, forniklet
Halogenfri
ja
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-70 °C ... 220 °C
Artikkelnummer
1416009
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF7DZX
GTIN
4055626056104
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
8,11 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
8,11 g
Tolltariffnummer
74153300
Opprinnelsesland
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
unntak så sant de er kjente
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.