EMLP (EX20)R SR - Etikett
1865962

Etikett, Rull, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 1, rullengde: 20 m, tekstfelthøyde: 20 mm, tekstfeltbredde: 20000 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

De selvklebende endeløsmerkene EMLP (Ex...)R ... er spesielt godt egnet for merking av sikringsautomater og husdeksler i huskoblingsbokser
Merkene står ikke på noen måte tilbake for de graverte skiltene, høykvalitetsoptikk
Rask og rimelig merking med rulleskriverne THERMOMARK ... fra Phoenix Contact
Nøyaktig tilskjæring til nødvendig lengdemål er mulig med termoskrivernes kutteenheter
Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger