QPD T 4PE6,0 3X12-20 BK - T-fordeler
1411415

QUICKON T-fordeler, svart, 4+PE-polet, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2 / 690 V / 40 A, til kabeldiameter 12 mm ... 20 mm, med tre Quickon-mutre

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Nyskapende og tidsbesparende - QUICKON-hurtigkobling for opptil 80 % tidsbesparelse ved tilkobling på stedet
Robust på alle måter: Hus i beskyttelsesgradene IP68/IP69K og IK07 for mange forskjellige bruksområder
Sikker tilkobling grunnet mekanisk koding mot feilplugging og fingerberøringsbeskyttelse i henhold til DIN EN 0105
Fleksibel og kompakt - på grunn av tilkoblingenes interne forbindelse kan H- og T-fordelerne benyttes for forgrening av stamkabler eller som stjernefordelere