QPD H4X2,5 4X6-10 GY - H-fordeler
1423995

H-fordeler, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, grå, med fire QUICKON-mutre, koding: Kodeprofil, ytterdiameter ledning: 6 mm ... 10 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Nyskapende og tidsbesparende - QUICKON-hurtigkobling for opptil 80 % tidsbesparelse ved tilkobling på stedet
Robust på alle måter: Hus i beskyttelsesgradene IP68/IP69K og IK07 for mange forskjellige bruksområder
Sikker tilkobling grunnet mekanisk koding mot feilplugging og fingerberøringsbeskyttelse i henhold til DIN EN 0105
Fleksibel og kompakt - på grunn av tilkoblingenes interne forbindelse kan H- og T-fordelerne benyttes for forgrening av stamkabler eller som stjernefordelere