HC-B 10-TMS-100/O1M32G-EMV
-
EMC-hus
1691010
HEAVYCON ADVANCE EMC-hylsehus B10, med skrulås, høyde 100 mm, med stuss 1 x M32 og rett ledningsutgang
Produktdetaljer
| Generelt | for kontaktinnsatser HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Hustype | Hylsehus |
| Anvendelse | EMC |
| Byggform | B10 |
| Type forskruning | 1x M32 |
| Festeskruer | M6 |
| Kabelutgang | rett |
| Tiltrekkingsmoment | 3 Nm (Låseskrue) |
| Målskisse |
|
| Bredde | 57 mm |
| Høyde | 100 mm |
| Lengde | 105 mm |
| Monteringsmål | |
| Bredde monteringsåpning | 35 mm |
| Lengde monteringsåpning | 65 mm |
| Material tetning | NBR, konduktiv |
| Husmateriale | Trykkstøpt aluminium |
| Material husoverflate | EMC-belagt, sølv |
| Material låsebøyle | Spesialstål |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69K | |
| Beskyttelsesgrad (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| NEMA 250 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Type forskruning | 1x M32 |
| Monteringsinformasjon | For å sikre jordlederkontaktens funksjoner også ved skrå plugging må begge påbyggingsflenser ha tilstrekkelig elektrisk kontakt med metallpåbyggingsveggen. |
| Eventuell pulverlakkering på automatikkskapveggen må fjernes i området ved profilpakningen, dette for å oppnå optimal skjermeffekt. Låseskruens tilltrekkingsmoment: 3 Nm. | |
| Festeskruer | M6 |
| Artikkelnummer | 1691010 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | AF7AAA |
| GTIN | 4017918616489 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 364,81 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 364,81 g |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
HC-B-AF-SET - Påbyggingsflens 1604638
-
HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Beskyttelsesdeksel 1690749
-
HC-B 10-TMS-SD-IP65 - Beskyttelsesdeksel 1690781
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kabelnippel 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kabelnippel 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelnippel 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelnippel 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelnippel 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kabelnippel 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kabelnippel 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Reduksjonsadapter 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Utvidelsesadapter 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Låseskrue 1645862
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo