UM-ALU 4-100,5 FRONT 95 AP - Frontplate
2202096

Ekstruderprofilhus, Grunnprofil-frontplate, bredde: 101,8 mm, lengde: 95 mm, dybde: 2 mm, anbefalt for sideelementer UM-ALU 4-..COVER AL

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Ekstruderprofil i aluminium
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen
Finnes i lengdene 42,5 mm ... 990 mm, kan om ønsket kuttes individuelt
Finnes i byggbreddene 75 mm og 105 mm
EMC-beskyttelse