DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende for rask lading med likestrøm (DC) av el-kjøretøyer (EV) med GB/T kjøretøyladekontakt, installeres på ladestasjoner for e-mobilitet (EVSE)
EV-GBM4C-DC125A-6,5M50ESBK00
-
DC-ladekabel
1627546
CHARX connect, GB/T, kabel: 6,5 m, GB/T 20234.3-2015, DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, med beskyttelseshette, VIKTIG: Kabeladministrering eventuelt nødvendig.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Konsekvent design av samtlige kjøretøyladeplugger og infrastrukturladeplugger fra Phoenix Contact
Sølvforgylt overflate på effekt- og signalkontaktene
Materialdata tilgjengelig i IMDS (internasjonalt materialdatasystem for bilindustrien)
Praktisk håndtering grunnet ergonomisk håndtak og ekstra gripekomponent med gummibelegg
Integrert temperatursensorsystem for overvåking av temperaturen på effektkontaktene
Integrert låsing under lading