CHARX PT2C-DC375-3,5MES00P - DC-ladekabel
1737599

CHARX connect professional, CCS type 2, HPC-DC-ladekabel, opptil 500 A i Boost mode, 375 A permanent, 1000 V DC, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, kabel: 3,5 m, svart, rett, støtter fire-leder-måleteknikk, med analogt temperatursensorsystem, med utskiftbar plugghoderamme, med utskiftbare DC-effektkontakter, med tilkoblet PP-kontakt, PHOENIX CONTACT-logo, med referanse til IEC 62196-3, for lading av elbiler (EV) med likestrøm (DC)

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Komplett produktportefølje
En velegnet ladekabel for alle typer bruk, fra carport til ladepark
Ultrarask HPC-lading med opptil 375 kW uten væskekjøling
Robust pluggdesign for lang levetid og høyeste tilgjengelighet
Høyeste sikkerhet grunnet tokammers tetningssystem for skille av DC+ og DC-
Sikker mot overoppheting grunnet temperaturmåler på hver DC-effektkontakt
Klargjøring for fireledermåleteknikk tilrettelegger for enkel avregning i henhold til kalibreringsstandarder
Raskt og gunstig vedlikehold grunnet utskiftbart plugghode inkl. effektkontaktene
På forespørsel også med din egen logo – for sømløs branding av ladestasjonen
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001