CHARX PNAC-DC375-25FMAS00P - DC-ladekabel
1889358

CHARX connect professional, NACS (North American Charging Standard), DC-ladekabel, opptil 700 A i Boost mode, 375 A permanent, 1000 V DC, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, kabel: 25 ft, svart, rett, med analogt temperatursensorsystem, støtter fire-leder-måleteknikk, ingen væskekjøling, PHOENIX CONTACT-logo, UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, for lading av elbiler (EV) med likestrøm (DC)

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordeler

Separat, ergonomisk håndtak sikrer komfortabel håndtering og hindrer at håndtakets overflater varmes opp
Fingerberøringsbeskyttelse med ekstruderte hetter og presise temperatursensorer gir maksimal sikkerhet
Samsvar med UL-, SAE-, IEC- og IATF-standarder garanterer svært høy kvalitet og kompatibilitet
Med logoen din, individuelt tilpasset ledningslengde og konfeksjonert ledningsende på forespørsel
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001