Valueline VL3 FPM er en flatskjerm for industrielle applikasjoner og kan brukes overalt der skjermen må plasseres lenger unna.
VL3 FPM 156
-
Dataskjerm
1580719
VL3 FPM 156 er en 15,6 tommers berøringsskjerm for industrielle applikasjoner, 1920 x 1080, med beskyttelsesgrad IP66 og samme optikk og målangivelser som WP 6.../TP 6... og VL3 PPC.
Produktdetaljer
cULus Listed
Godkjennings-ID: E238705-D1066 UL CoCcULus Listed
Godkjennings-ID: E196811-20250620Kompatible produkter
Dine fordeler
15,6" display
DisplayPort-, VGA- og HDMI-innganger
2 x USB-porter for tastatur og mus
Omgivelsestemperatur under drift på -20 °C ... 60 °C