D-SUB-serien SUBCON-PLUS-CAN/... er spesielt designet for bruk i CAN-systemer. Med denne serien tilkobler man raskt og enkelt innkommende og videreførende busskabel i felten. Endemotstanden er integrert i alle utførelser og kan tilkobles utenfra via en skyvebryter. Samtidig kobles det videreførende bussegmentet ut. Dette letter den segmentvise igangkjøringen og forhindrer feiltermineringer. En spesiell egenskap den 35° vinklede pluggutførelsen har, er at den interne tilkoblingsenheten kan vendes. Dermed er det mulig å bestemme om kabelen skal tilføres fra høyre eller venstre.
SUBCON-PLUS-CAN/PG
-
D-SUB-bussplugg
2708119
D-SUB-pluggforbinder, nipolet stikkontakt, 35°-kabelutgang, bussystem: CAN, CANopen®, SafetyBus-P opptil 1 MBit/s, med PG D-SUB-bøssingpluggforbinder for tilkobling av programmeringsenhet, endemotstand kan kobles til via skyvebryter, pinneanordning: 2, 3, 7, 9; skrumoduler
Produktdetaljer
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordeler
Separate moduler for bussledninger
Segmentvis oppstart
Høy EMC-sikkerhet
Konfeksjonering under feltbetingelser
Kabeltilførsel kan velges fleksibelt
Høy overføringshastighet
Egnet for busskabler i henhold til CiA Draft Recommendation 303-1 med utvendig diameter 8 mm
Tilkoblingsbar endemotstand
Endring av D-SUB orientering grunnet vendbar tilkoblingsblokk