SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - D-SUB-bussplugg
2902322

D-SUB-pluggforbinder, 9-polet, bøssingpluggforbinder, med PG-D-SUB-stift, tilordning: 2, 3, 5, 7, 9; to M12-kabeltilførsler (A-kodet) under 90°. Bussystem: CAN, CANopen®. Endemotstand via separat M12-terminator.

Produktdetaljer









Dine fordeler

Enkel oppstart, plug-and-play
Feilfri installering, spesielt innen serieproduksjon av maskindeler
Rask tilkobling ved hjelp av M12 hurtigkobling SPEEDCON
Lav vekt
CANopen®
Terminering ved hjelp av M12-endemotstand
Variant med programmeringstilkobling
Adapter mellom IP20- og IP67-omgivelser
Komplett skjerming fra M12 til D-SUB