CUC-MP-J1ST-A/2R4LT-LED
-
Modulære RJ45-kretskortpluggforbindere
1149854
Modulære RJ45-kretskortpluggforbindere, 1 x 2 flerport, tilkoblingsretning plugg til kretskort: 90 °, Lås oppe, Skjermet, skjermende fjærer, LED (gul, grønn), poltall: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, Bølge, IP20, forpakningstype: Tray
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
For enhver applikasjon en velegnet variant. Finnes med og uten LED, single- og multi-port
Det utvidete temperaturområdet fra -40 °C ... +85 °C muliggjør bruk i krevende applikasjoner
Med THT-teknologien (Through-Hole Technology) oppnås høy mekanisk stabilitet ved forbindelsen mellom bøssingpluggforbinder og kretskort