WP 10T - Webpanel
2700934

Webpanel, 26.4 cm / 10.4"-TFT display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 600 bildepunkter (SVGA), 65536 farger, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, uten bussystem.

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Bakgrunnsbelysning med lysdioder sørger for energieffektivitet
Enkel utskiftning av enheter fordi visualiseringsprosjektet er lagret på PLS-en (nettserver)
Microbrowser (WebVisit Client) som standard integrert i alle enheter
Display i størrelser fra 8,9 cm (3,5") til 38,1 cm (15")
Korte oppstarttider
Enkel montering, minimal monteringsdybde og kompakt byggform