TP57AT/783000 S00008 - Berøringsskjerm
2401117

Berøringsskjerm, 14.5 cm / 5.7"-TFT display (analog-resistiv (polyester)), 320 x 240 bildepunkter (QVGA), 65536 farger, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Åpen plattform, uten bussystem.

Produktdetaljer








Kompatible produkter