TP151XIT-10/3101C240 S00052 - Berøringsskjerm
2400973

Berøringsskjerm, 38.1 cm / 15"-TFT display (analog-resistiv (polyester)), 1024 x 768 bildepunkter (XGA), 262 144 farger, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Åpen plattform, uten bussystem.

Produktdetaljer








Kompatible produkter