TP151AT/782000 S00001
-
Berøringsskjerm
2400965
Berøringsskjerm, 38.1 cm / 15"-TFT display (analog-resistiv (polyester)), 1024 x 768 bildepunkter (XGA), 65536 farger, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, uten bussystem.
Produktdetaljer
Produkttype | Betjeningsenhet |
Datamaskinspesifikasjoner | |
Prosessor | Arm9™, 200 MHz |
Operativsystem | Windows® CE 5.0 |
Arbeidsminne | 64 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Dataminne | NOR-Flash, 32 MB |
Display | |
Displaytype | 38.1 cm / 15"-TFT |
Skjermoppløsning | 1024 x 768 Bildepunkter (XGA) |
Berøringsteknologi | analog-resistiv (polyester) |
Displaybelysningstype | LED |
Lyshet | 480 cd/m² typisk (regulerbar) |
MTBF | 50000 h |
Fargepalett | 65536 farger |
Avlesningsvinkel til venstre | 80,00 ° |
Avlesningsvinkel til høyre | 80,00 ° |
Avlesningsvinkel oppe | 65,00 ° |
Avlesningsvinkel nede | 80,00 ° |
Grensesnitt | 2x USB Host 2.0 |
1x COM (RS-232/485) | |
Ekstra grensesnitt | ingen |
Nettverk | 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 |
Bussystem | uten bussystem |
Brukerprogramvare | TSvisRT |
Levetid batteri | 5 år (type) |
Forsyning | |
Nettmodul | 24 V DC +/- 20 % |
Typisk strømopptak | 0,9 A |
Sanntidsklokke | |
Sanntidsur | Ja |
Monteringstype | Frontmontering |
Material frontplate | Aluminium (natur eloksert) |
Husmateriale | Forsinket stålplate |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 (på forsiden), IP20 (på baksiden) |
NEMA 4X | |
Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Høydenivå | 3000 m |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 20 % ... 85 % |
Slag | 15g, i henhold til IEC 60068-2-27 |
Vibrasjoner (drift) | 1g, til EN 60068-2-6 |
Utvendig mål | |
Bredde / Høyde / Dybde | 400 mm / 329 mm / 5 mm (Frontplatens dimensjoner) |
Monteringsmål | |
Bredde / Høyde / Installasjonsdybde | 373 mm / 302 mm / 72 mm (Monteringsåpning, dybde med buss hvis bussystem er integrert i enheten) |
Artikkelnummer | 2400965 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31NDRC |
Produktnøkkel | DRCABB |
GTIN | 4055626097107 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 2 300 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 2 300 g |
Tolltariffnummer | 84714100 |
Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo