TP105AT/703000 S00008 - Berøringsskjerm
2400812

Berøringsskjerm, 26.4 cm / 10.4"-TFT display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 600 bildepunkter (SVGA), 65536 farger, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Åpen plattform, uten bussystem.

Produktdetaljer








Kompatible produkter