TP 3070W/WT
-
Berøringsskjerm
2403465
Rugged-Berøringsskjerm, 17.8 cm / 7"-TFT display (analog-resistiv (GFG)), 800 x 480 bildepunkter (WVGA), 16,7 mill. farger, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, uten bussystem.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Resistent mot UV- og IR-stråling
Resistent mot miljøpåvirkninger som salttåke, termitter og kjemikalier
Tåler atmosfæriske påvirkninger på grunn av IP67
Display som kan leses i sollys
Kan betjenes med arbeidshansker