TP121ZTM/400320002 S00060 - Berøringsskjerm
2400915

Berøringsskjerm, 30.7 cm / 12.1"-TFT display (Resistiv industri-berøringsskjerm), 1280 x 800 bildepunkter (WXGA), 262 144 farger, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, uten bussystem.

Produktdetaljer







Kompatible produkter