TP070ZTW/400320002 S00060 - Berøringsskjerm
2400748

Berøringsskjerm, 17.8 cm / 7"-TFT display (Resistiv industri-berøringsskjerm), 800 x 480 bildepunkter (WVGA), 262 144 farger, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, uten bussystem.

Produktdetaljer







Kompatible produkter