NLC-055-024D-08I-04QTP-00A
-
Basisenhet
2700453
24 V DC Nanoline-basisenhet. Utstyrt med 8 digitale innganger, 2 analoge innganger (0-10 V) og 4 digitale PNP-utgangskanaler. I/O-kanaler kan legges til og opp til 3 I/O-utvidelsesmoduler kan monteres. Valgfrie kommunikasjonsmoduler muliggjør nettverkstilkobling eller en seriell tilkobling. En valgfri betjeningsenhet gir tilgang til et brukergrensesnitt. Programmeringen skjer via nanoNavigator.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produktserie | Nanoline |
| Systemkrav | |
| Engineering-verktøy | nanoNavigator 3 eller høyere |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (Forsyning av I/O- og kommunikasjonsmoduler) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Tilkobling forsyning | Skrutilkobling |
| Maksimalt strømopptak | 250 mA |
| Typisk strømopptak | 100 mA |
| Sanntidsklokke | |
| Sanntidsur | ja (batteribufret) |
| Beskrivelse sanntidsur | ±2 s/dag ved 25 °C ±4 s/dag ved -20 °C ... +60 °C Litium BR2330 |
| Analog: | |
| Beskrivelse av inngang | Analoginngang |
| Antall innganger | 2 |
| Tilkoblingsteknikk | Skrutilkobling |
| Inngangssignal spenning | 0 V DC ... 10 V DC |
| Inngangsmotstand spenningsinngang | 20 kΩ |
| Oppløsning A/D-omformer | 12 Bit (monoton) |
| Inngangsfilter | digital |
| Grensefrekvens (3 dB) | 1 Hz (3 dB) |
| Måleprinsipp | suksessiv approksimasjon |
| Beskyttelseskobling | Undertrykkelse av spenningstopper |
| Digital: | |
| Betegnelse inngang | Digitale innganger |
| Beskrivelse av inngang | EN 61131-2 type 1 NPN/PNP |
| Antall innganger | 8 |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Inngangsspenningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Inngangsspenningsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Merkeinngangsspenning UIN | 24 V DC |
| Nominell inngangsstrøm ved UIN | 5 mA DC (På) |
| < 100 mA (Off) | |
| Typisk reaksjonstid | 60 µs (PÅ) |
| 70 µs (AV) | |
| Måler: | |
| Antall innganger | 2 |
| Inngangsfrekvens | 6 kHz |
| Digital: | |
| Betegnelse utgang | Digitale utganger |
| Beskrivelse av utgang | PNP-utganger |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Antall utganger | 4 |
| Beskyttelseskobling | Kortslutningsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse |
| Maksimal utgangsstrøm pr. kanal | 500 mA |
| Maksimal utgangsstrøm pr. modul/klemme | 2 A |
| Nominell utgangsspenning | 24 V DC |
| Merkelast induktiv | 12 VA |
| Merkelast lamper | 12 W |
| Merkelast ohmsk | 12 W |
| Maksimal koblingsfrekvens ved nominell ohmsk last | 100 Hz |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Betjeningsenhet | |
| Tilkoblingstype | RJ45 / COMBICON |
| RS-232 | |
| Tilkoblingstype | Slot 1 |
| USB | |
| Tilkoblingstype | Slot 1 |
| Målskisse |
|
| Bredde | 80,5 mm |
| Høyde | 103,5 mm |
| Dybde | 60 mm |
| Farge | hvit |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 90 % |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 90 % |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2700453 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDRA |
| Produktnøkkel | DRACAA |
| GTIN | 4046356646536 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 335,6 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 321,5 g |
| Tolltariffnummer | 85371098 |
| Opprinnelsesland | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-nr.: 110-71-4) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 4956f986-b7c6-44ea-9943-85ae028ad01b |
Kompatible produkter
-
NLC-MOD-CAP-PXC - Deksel 2701292
-
NLC-MOD-CAP - Deksel 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - I/O-tilleggsmodul 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - I/O-tilleggsmodul 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - I/O-tilleggsmodul 2701328
-
NLC-IO-4AI - I/O-tilleggsmodul 2701098
-
NLC-IO-2AI-2AO-01 - I/O-tilleggsmodul 2701040
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Betjeningsterminal 2701137
-
NLC-OP1-MKT - Montasjesett 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - nanoLC-modul 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - Opsjonsmodul 2701182
-
NLC-MOD-USB - nanoLC-modul 2701195
-
NLC-COM-ENET-MB1 - Kommunikasjonsmodul 2701124
-
NLC-COM-GSM - Kommunikasjonsmodul 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - Ledning 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - Ledning 2701247
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo