NLC-IO-4AI
-
I/O-tilleggsmodul
2701098
I/O-tilleggsmodul for bruk med Nanoline-basisenhet. Utstyrt med fire analoge inngangskanaler. Maksimalt tre I/O-tilleggsmoduler kan kobles til basisenheten.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Modulen registreres automatisk av firmwaren
I/O-modulene er galvanisk adskilt
Kan forsynes via en sekundær spenningsforsyning
Hvert system kan ha opptil åtte analoge innganger og åtte analoge utganger.
Det finnes konfigureringsmuligheter for 0-10 V DC, ±10 V DC, 4-20 mA og 0-20 mA.
På høyre side av en basisenhet kan opptil tre moduler kobles til