NLC-PC/USB-CBL 2M - Ledning
NLC-PC/USB-CBL 2M
-
Ledning
2701247
Kabel,
seriell
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Adapterkabel
Kabel/ledning
Ledningslengde
1 m
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
2701247
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31NDRA
Produktnøkkel
DRACAZ
GTIN
4046356325431
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
71,8 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
71,6 g
Tolltariffnummer
85444290
Opprinnelsesland
CN
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27242220
ETIM
ETIM 9.0
EC000237
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp