- Rask gjenstart etter feil uten reservedeler, grunnet gjeninnkoblingsmulighet
- Problemfri ombygging av eksisterende anlegg med smeltesikringer til motorkjøretøyer grunnet identisk plugghode
- Optimal overlastbeskyttelse av tilkoblet last grunnet utvalg med forskjellige karakteristikker
1-kanals, termisk automatsikring for beskyttelse av laster ved 250 V AC / 72_V_DC ved overlast. For montering på sikringsklemmer og grensesnitt for flatpluggsikringer, form C, i henhold til ISO-standard 8820-3. Med fast nominell strøm: 12 A