EV-T2M3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK00 - AC-ladekabel
1627983

CHARX connect, Type 2, kabel: 5 m, rett, IEC 62196-2, Mobil AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg og infrastrukturladeplugg, med beskyttelseshetter

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Konsekvent design av samtlige kjøretøyladeplugger og infrastrukturladeplugger fra Phoenix Contact
Sølvforgylt overflate på effekt- og signalkontaktene
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Praktisk håndtering grunnet ergonomisk håndtak og ekstra gripekomponent med gummibelegg