CHARX ET2CP-3AC20-5,0MES00P - AC-ladekabel
1285624
El-nr.: 1501394

CHARX connect eco, Type 2, Mobil AC-ladekabel, 20 A permanent, 480 V AC, med kjøretøyladeplugg og infrastrukturladeplugg, kabel: 5 m, svart, rett, med beskyttelseshette, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2, for lading av el-kjøretøyer (EV) med vekselstrøm (AC), Beskyttelseshetten som er inkludert i leveringsomfanget, stikkes inn i kjøretøyladepluggen som krever vern som standard.

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Komplett produktportefølje
Praktisk betjening på grunn av ergonomisk design - utmerket tre ganger
På forespørsel også med din egen logo – for sømløs branding av ladestasjonen
Tetthet mot inntrenging av vann
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Testet etter bilstandarder LV124, LV214 og LV215-2
Kontrollert i henhold til kravene i EV Ready 37
Plugghode merket med laser i henhold til DIN EN 17186