Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Tilkoblingsteknikk og elektronikkhus for bygningsstyring

Building Intelligence

Intelligent styring og betjening av bygningsfunksjoner.

Last ned brosjyren
Mann foran automasjonskap med tilkoblingsteknikk og hus for bygningsstyring

Dine anvendelser – våre løsninger

Intelligent automatiserte bygninger er ikke noe man ser for seg uten kontrollere eller Human Machine Interfaces (HMI). Sammen med sensorer og aktuatorer gjør de det mulig å samle inn og vise driftsstatus, eller styre romfunksjoner som lys, vame og skygge automatisk. For pålitelig drift må styreteknikken fungere sviktsikkert, og være enkel å betjene også i vedlikeholdstilfeller. Uansett om signaler skal distribueres, data overføres eller effekt skal omformes: komponenttilkoblinger og elektronikkhus fra Phoenix Contact gir deg velkjente løsninger for et høyt antall anvendelser innen bygningsteknikk.

Hyppig bruk til komponenttilkoblinger innen bygningsstyring

  • Visnings- og operatørpaneler
  • Sensorer og aktuatorer
  • Kontrollere

Dine fordeler

  • Mange bruksmuligheter: Løsninger for kort-til-kort, ledning-til-kort- og ledning-til-ledning-anvendelser
  • Fleksibel i bruk: Elektronikkhus og tilkoblingsteknikk til automasjonskap- og bygningsinstallasjoner
  • Funksjonelt tilpasningsbar: Mange forskjellige tilkoblings- og låseteknikker som gir praktisk installering og permanent driftssikkerhet
  • Enhetlig komponentdesign: Komponenttilkoblinger og pluggforbindere for signaler, data og effekt fra en og samme leverandør
Elektronikkhus i serien BC for bygningsautomatisering

Modulære elektronikkhus BC for bygningsautomatisering

Dra nytte av push-in-tilkoblingsteknikkens praktiske betjening i husfronten, med elektronikkhusene i serien BC modular. Hvert huskammer kan konfigureres individuelt for at man skal kunne reagere med maksimal fleksibilitet på alle utstyrskrav: f. eks. ved push-in-tilkoblinger med printmoduler i seriene SPT-THR 1,5 og SPT-THR 2,5 eller også gjennom tre predefinerte tilkoblingsdybder. Den optimale tilpasningen til utstyrskravene tilrettelegges ytterligere gjennom husdeksler med integrert berøringsskjerm, folietastaturer samt en 8- og 16-polet T-konnektor.

  • Hus- og innbyggingsmål etter standard for bruk i installasjonsfordelere etter DIN 43880
  • Utskiftning av moduler uten å løse opp enheten grunnet bruk av 8- eller 16-polet HBUS-forbinder for seriell og parallell modulkommunikasjon
  • Kretskortmontering i tre romretninger gir fleksibilitet ved utstyrsutviklingen
Printmoduler og -pluggforbindere

Printmoduler og -pluggforbindere

Allsidige printmoduler og -pluggforbindere

Kontrollere og HMI-er foreligger i et like stort mangfold som oppgavene de ivaretar. Funksjonsomfanget bestemmes også i stor grad av de fysiske grensesnittene til brukeren. Jo mer intuitivt en enhet kan betjenes, desto mer pålitelig kan den automatisere driftsforløp. Gjennom mange tiår har printmoduler og -pluggforbindere fra Phoenix Contact vist seg som en intuitiv tilkoblingsløsning.

  • Pluggforbindere og rekkeklemmer til kretskortet
  • Til delingsmål fra 2,5 til 5,08 mm
  • Til strøm opptil 24 A (IEC) / 20 A (UL)
  • Varianter med skru- eller fjærkrafttilkoblinger
SKEDD-innstikkspluggforbindere for plugg- og løsbare kretskorttilkoblinger

SKEDD-innstikkspluggforbindere for plugg- og løsbare kretskorttilkoblinger

SKEDD-innstikkspluggforbindere for plugg- og løsbare kretskorttilkoblinger

Det tekniske utstyret i styreenheter er like allsidig som oppgavene det ivaretar. SKEDD-innstikkspluggforbindere til kretskorttilkoblinger monteres direkte i kretskortet. Ytterligere komponenter er ikke nødvendig.

  • Ekspansjonsnagler for sikker låsing uten lodding
  • Utførelser i en og to rekker for delingsmål 3,5 mm og 5,0 mm
  • Med push-in-fjærtilkobling eller krympetilkobling
  • For strøm opptil 12 A og spenning opptil 320 V
Kort-til-kort-pluggforbindere for utstyrsintern forbindelse av kretskort

Robuste kort-til-kort-pluggforbindere for utstyrsintern forbindelse av kretskort

Robuste kort-til-kort-pluggforbindere for utstyrsintern forbindelse av kretskort

Komponenter i industrielektronisk utstyr blir stadig mer kompakte. Både antall funksjoner og yteevne øker også. Selve grunnlaget for slikt utstyr danner kort-til-kort-plugger for utstyrsintern forbindelse av flere kretskort. De er spesielt godt egnet for desentrale og modulære anvendelser innen bygningsteknikk som kontrollere, frekvensomformere eller HMI.

  • Kompakte delingsmål på 0,8 mm og 1,27 mm
  • Skjermede og uskjermede utførelser
  • Horisontale og vertikale varianter for forskjellige kretskortposisjoneringer
  • For stablingshøyder fra 6 til 12 mm
Kobberbaserte datapluggforbindere for høye båndbredder

Kobberbaserte datapluggforbindere for høye båndbredder

Kobberbaserte datapluggforbindere for høye båndbredder innen bygningsstyring

Den moderne bygningsteknikken styrer mange forskjellige funksjoner helautomatisk eller brukerstyrt. Kontrollere og HMI-enheter behandler signaler og data døgnet rundt. Med tiltagende digitalisering av bygninger øker også båndbredden som er nødvendig for dette. Kobberbaserte datapluggforbindere fra Phoenix Contact garanterer en sikker og pålitelig overføring ved overføringshastigheter opptil 10 Gbit/s.

  • Standardiserte plugghoder som RJ45, USB, D-SUB
  • Enkel feltkonfeksjonering grunnet hurtigkoblinger som IDC-, Pierce- eller fjærkrafttilkobling
  • Løsninger for innen- og utendørs bruk
  • Pålitelige beskyttelseskonsepter for fysiske, mekaniske og elektriske påvirkninger
Komponent- og kabelpluggforbindere for Single Pair Ethernet

Komponent- og kabelpluggforbindere for Single Pair Ethernet

Komponent- og kabelpluggforbindere til Single Pair Ethernet

Overalt der sensorer og aktuatorer implementeres på begrenset plass og samtidig må være enkle å vedlikeholde, har standardiserte kabel- og komponentpluggforbindere for Single Pair Ethernet (SPE) sine styrker. SPE er ideell som kompakt og effektivt grensesnitt, f. eks. ved kontrollere, HMI-er og sensorer. Med Ethernet i ett par lukker kommunikasjonsprotokollen til bygningsintern datakabling den siste meteren fra kontrolleren til sensoren. Den brukstilpassede kablingen danner grunnlaget for fremtidssikker nettorganisering fra enheten til skyen. Den åpner for en sømløs, intelligent og skalerbar nettorganisering av en anvendelse, og da på alle nivåer.

Kompakte rundpluggforbindere M8 til M12

Kompakte rundpluggforbindere M8 til M12

Kompakte rundpluggforbindere M8 til M12

Vekselrettere, kontrollere eller kameraer i røffe utendørsomgivelser forutsetter ofte beskyttede grensesnitt opptil IP65/67 for sikker dataoverføring til PC-er, HMI-er eller til operatørpaneler. Her viser rundpluggforbindere i de metriske byggstørrelsene M8 til M12 hva de er gode for: De er standardisert, kompakte, pluggkompatible og pålitelige selv i krevende omgivelser. I mellomtiden har de blitt etablert som standard i mange typer applikasjoner. Den Ethernet-baserte kommunikasjonen med sensorer og aktuatorer åpner i tillegg for nye bruksområder. Det store utvalget med kodemuligheter gir enhetlige og sømløse løsninger for signal-, data- og effektoverføring.

  • For signaloverføring med opptil 17 poler
  • For datahastigheter opptil 10 Gbit/s
  • For effekt opptil 16 A / 630 V
  • Hybridpluggforbindere for data og effekt