Automatiseringsløsninger med PLCnext Technology for smarte nett og kritisk infrastruktur Desentraliserte produksjonsanlegg, nettstabilitet og Cyber Security byr på nye utfordringer. PLCnext Technology-baserte systemer for energisektoren tilbyr en modulær og skalerbar løsning. De muliggjør også pålitelig overvåking og styring av distribusjonsnett. Systemene våre er utviklet med utgangspunkt i kravene fra nettoperatører, energileverandører og operatører av kritisk infrastruktur.

Automatiseringsløsninger med PLCnext Technology i én og samme by
Levering av transformatorstasjon All Electric Society Park

Digitalisering og sikkerhet i energiforsyningen

Nettoperatører og energileverandører er under stort press for å innovere. Integrering av fornybar energi, overvåking av transformatorstasjoner og beskyttelse av kritisk infrastruktur mot cyberangrep krever kraftige, fremtidssikre løsninger. Samtidig sikres leveringskvalitet og nettstabilitet, og kontroll og kostnadseffektivt vedlikehold muliggjøres.

Automatiseringssystem
PLCnext Control for energiapplikasjoner

Maskinvarekomponentene våre er ikke bare robuste og pålitelige, for de oppfyller også de høye industristandardene. I tillegg til EMC-kravene i henhold til IEC 61850 klasse H og et utvidet temperaturområde på -40 til +70 °C, har styresystemet tre uavhengige Ethernet-grensesnitt. Takket være de modulære Axioline Smart Elementene som er spesialutviklet for systemet, gir maskinvaren maksimal fleksibilitet og skalerbarhet.

Til produktene
PLCnext Control med I/O-moduler
Understasjon

Oversikt over utfordringene:

  • Integrering av fornybare energianlegg og intelligent nettkontroll
  • Sikre nettstabilitet med økende belastninger
  • Etterspørsel etter fleksible, modulære styreløsninger
  • Reduksjon av vedlikeholds- og driftskostnader gjennom fjernovervåking
  • Høye sikkerhetskrav til kritisk infrastruktur
Økosystem PLCnext Technology

Energiautomatisering med PLCnext Technology

For å møte utfordringene i moderne energiforsyning tilbyr vi en fremtidssikker automatiseringsløsning for energibransjen med PLCnext Technology. Løsningene våre muliggjør optimal overvåking og styring av infrastrukturen din ved å kombinere kraftig teknologi og brukervennlig programvare.

Løsningen vår består av fire sentrale komponenter

PLCnext Store
PLCnext Control for energiapplikasjoner med tilkoblede I/O-moduler
PLCnext Engineer programvarepakke
Phoenix Contact-ansatt overvåker og vedlikeholder kritisk infrastruktur
PLCnext Store

Programvareløsningene våre muliggjør effektiv overvåking, kontroll og automatisering av energianvendelser i sanntid.

  • PLCnext Engineer, et intuitivt utviklingsmiljø for enkel konfigurasjon og visualisering
  • Apper og programvarebiblioteker for sanntidsovervåking og automatisering for lokale nettstasjoner, administrering av forsyning og nettoptimalisering
  • Integrert Cyber Security oppfyller sikkerhetsstandarder i henhold til IEC 62443 og IEC 62351-3

PLCnext Control for energiapplikasjoner med tilkoblede I/O-moduler

Maskinvaren vår er spesielt utviklet for bruk i kritisk energiinfrastruktur. Denne løsningen gir maksimal fleksibilitet og motstandskraft mot ytre påvirkninger.

  • Sertifisert industriell kvalitet utviklet for ekstreme miljøforhold i samsvar med IEC 61850-3
  • PLCnext Control AXC F 2000 EA: høytilgjengelig styring for transformatorstasjoner, lokale nettverksstasjoner og energidistribusjonsnettverk
  • Axioline Smart Elements: Kompakte, fleksible I/O-moduler for enkle utvidelser og tilpasninger

PLCnext Engineer programvarepakke

Løsningen vår er kompatibel med åpne standarder og kan sømløst integreres i eksisterende nettverk.

  • Støtte for åpne kommunikasjonsstandarder som Modbus/RTU, Modbus/TCP, IEC 60870-5-101/104, MQTT
  • Enkel tilkobling til nettkontrollsystemer, IIoT og smartgrid-plattformer
  • Enkle funksjonsutvidelser med apper, for eksempel IEC 61850-appen, fra PLCnext Store

Phoenix Contact-ansatt overvåker og vedlikeholder kritisk infrastruktur

Med våre integrerte løsninger for Engineering, styring og vedlikehold kan nettoperatørene drifte infrastrukturen enklere, sikrere og mer effektivt.

  • Fjernvedlikehold og oppdateringshåndtering for minimert svikttid og reduserte driftskostnader
  • Sikker administrering av forsyning av fornybar energi for å optimalisere nettstabiliteten
  • Bruk av digitaliserte lokale nettstasjoner og transformatorstasjoner for intelligent nettoptimalisering og sikker energidistribusjon

Oversikt over fordelene

Dette omfattende tilbudet gir nettoperatører og energileverandører et skalerbart, sikkert og fremtidsrettet automatiseringssystem som oppfyller kravene til en moderne og bærekraftig energiforsyning.

Elektrisitetsverk
  • Modulær og skalerbar: Kan fleksibelt tilpasses behovene dine
  • Maksimal Cyber Security: Beskyttelse av kritisk infrastruktur i samsvar med IEC 62443
  • Reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader: Fjernvedlikehold og automatisert nettverksoptimalisering
  • Fremtidssikker: Kan utvides, åpen for ny teknologi
Din kontaktperson for alle spørsmål
Spør Volker Knack

Har du spørsmål om vår PLCnext-baserte energiautomatisering? Teknologien vår kombinerer åpne systemer med maksimal sikkerhet for smart og effektiv nettkontroll. Kontakt oss for å finne ut mer og få svar på spørsmålene dine.

Send kontaktforespørsel
Volker Knack, kontaktperson for kontrollere