Success Story: videoovervåking på Lucas Oil Stadium Industrial-Wireless-Ethernet-teknologi fra Phoenix Contact
Uni-Systems, et foretak som har spesialisert seg på bevegelige arkitekturløsninger, hadde behov for klar kommunikasjon mellom kameraer og kontrollsentralen i et kjørbart tak og en bevegelig vindusvegg med seks bevegelige veggelementer i Lucas Oil Stadium, hjemmestadion for Indianapolis Colts.
Flere Industrial-Wireless-Ethernet-radiosignalmoduler fra Phoenix Contact ble installert på forskjellige punkter i anlegget, for slik å sørge for pålitelig og nøyaktig kommunikasjon.
Kundeprofil Uni-Systems
For over 40 år siden begynte Uni-Systems å tilrettelegge for bevegelige arkitekturløsninger innen luft- og romfartsindustrien, og ekspanderte for kort tid siden til området sportsunderholdning.
Foretaket har levert kjørbare tak til flere stadionprosjekter i Nord-Amerika. Erfaringene fra Uni-Systems kom godt med i fem store stadionprosjekter, deriblant University of Phoenix, Minute Maid Park, Reliant Stadium, Lucas Oil Stadium og det nye stadionet til Dallas Cowboys.
Rundtvirkende antenne
Anvendelse
Lucas Oil Stadium er hjertet til Indianapolis Colts fra NFL. Stadionet har et kjørbart tak i moderne konstruksjon, og en bevegelig vindusvegg med seks bevegelige veggelementer.
Følgende vanskeligheter oppstod underveis:
- To kjørbare takelementer med henholdsvis fire kameraer, over 180 meter fra hverandre.
- Ett vindusveggelement med et variabelt frekvensdrivverk (VFD) og en I/O-modul trengte en rask og pålitelig kommunikasjon med kontrollsentralen.
- Konstruksjonen i stål og vindusveggen blokkerte videosignaler fra kameraene til kontrollsystemet og mellom kameraene.
- Ett enkelt installasjonsområde for en fast installert radiosignalmodul for kommunikasjonen med alle seks veggelementer, mens taket og veggelementene er i bevegelse, var ikke mulig.
Utvendig perspektiv: bevegelig vegg på Lucas Oil Stadium
Løsning
For å etablere klar kommunikasjon til kameraene på takelementet ble det installert 10 dBi rundtvirkende antenner for uteområdet på den faste strukturen mellom de to takelementene som åpner seg, og direkte i en linje med et kamerapar på hvert takelement. IP54-klassifiserte Industrial-Wireless-Ethernet-radiosignalmoduler ble stilt inn på overføring på 5 GHz-radiosignalspekteret, ettersom dette spekteret har færre støysignaler.
For å løse problemet med veggelementene ble det på hvert element installert en radiosignalmodul, som kan monteres på monteringsskinner, og en enkelt 10 dBi rundtvirkende antenne, slik at de seks veggelementene styres av til sammen åtte Industrial-Ethernet-radiosignalmoduler. To faste radiosignalmoduler kommuniserer med de bevegelige radiosignalmodulene på de enkelte elementene.
Konstruksjon av det kjørbare taket med kontroller gjennom Ethernet-radiosignalmoduler fra Phoenix Contact
Fasit
Industrial-Ethernet-radiosignalløsningen fra Phoenix Contact ble en suksess for Uni-Systems på Lucas Oil Stadium. Den bevegelige veggen formidler data ukomplisert, nøyaktig og pålitelig, uten at den visuelle forbindelsen går tapt og uten alle utfordringer som fast kabellegging medfører. Det kjørbare taket overvåkes pålitelig via videostream, slik at problemer kan gjenkjennes og forhindres. En grov oversikt over taket er mulig via videostream, uten at personell trenger å utsette seg for fare i forbindelse med manuelle inspeksjoner.
Industrial-Wireless-Ethernet-teknologien har ytterligere overvåkings- og styrefunksjoner som ikke hadde vært praktiske ved vanlig, fast kabellegging.