Vannutvinning brønnfelt med medarbeider

Smart styring av dypbrønnspumper Fremtidsegnet drikkevannsforsyning

  • Målrettet håndtering av ressurser grunnet direkte styring av brønner og behovstilpasset pumpeytelse

  • Redusert Engineering-arbeid takket være enkel parametrisering

  • Omfattende diagnostikkmuligheter gir transparens ved overvåkingen

  • Mindre slitasje fordi de enkelte brønnelementene håndteres skånsomt

  • Intuitiv webvisualisering for diagnostikk på stedet

Brønnfelt

Grunnvannsbrønner overtar oppgaven med kommunal vannforsyning

Drift med effektiv energibruk av dypbrønner

Grunnvannsbrønner er uunnværlige når befolkningens drikkevannsbehov, som varierer sterkt i løpet av dagen, må dekkes. For å sikre balansert pumpeeffekt i de enkelte brønnene samt konstant grunnvannsspeil kreves det høy teknisk standard ved styring av brønnene og pumpene.

Med bygging og modernisering av transportanlegg for utvinning av grunnvann står senking av energibehovet og reduksjon av slitasje i dypbrønnspumpene i fokus. Pumper er de største energiforbrukerne innen drikkevannsforsyning. Med behovsoptimalisert styring av pumper transporteres grunnvannet med konstant trykk, men fra pumpene hentes det kun ut nødvendig effekt.
Fokus på effektiv bruk av energien ved pumpedrift under den tekniske utformingen bidrar dermed ikke bare til å ivareta verdifulle ressurser, det reduserer også kostnader.

Det er økonomisk hensiktsmesig å investere i moderne automatiseringsteknikk, da dette gir behovsoptimalisert brønnstyring. Med forebyggende vedlikehold av dypbrønnspumper og bruk av fjernstyreteknikk vil brønnoperatører på sikt oppleve økt effektivitet, driftssikkerhet og mer praktisk betjening.

Joel Stratemann , Applications & Projects Infrastructure
Joel Stratemann

Well Control Løsning for smart brønnautomatisering

Phoenix Contact hjelper deg med moderne automatiseringsteknikk for effektoptimalisert og kostnadseffektiv drift av dypbrønner. Well Control, løsningen for smart styring av dypbrønnspumper, sørger for pålitelig forsyning av drikkevann og en balansert transportytelse fra brønnene. Alle driftsdata og feltutstyr som er relevante for forsyningen, f. eks. pumper, ventiler og aktuatorer, kan styres og overvåkes via fjernvedlikehold. Du har dermed alltid full oversikt over vannlevering og forsyningstrykk.

Well Control er en ferdig tilpasset, konfigurerbar automasjonskapløsning inkludert programvare som overtar samtlige nødvendige styre- og reguleringsoppgaver for uthenting av grunnvann. Med den optimaliserte brønnkontrolleren drifter du hele anlegget mer effektivt og driftsøkonomisk.

Løsning for brønnautomatisering

Overfør prosessdata fra forskjellige fjernstyrestasjoner til kontrollrommet i henhold til standarder.

Mann med tilgang til brønnstyring via PC

Data fra tilkoblet utstyr kan hentes opp for hver brønn via en direkte forbindelse.

Transparens ved brønnstyring Fleksibel datatilgang

For å oppnå bedre effektivitet under drift er det viktig å alltid holde øye med driftsstatusen i dypbrønnspumpene dine. Med Well Control overvåker du anlegget helt enkelt på avstand. Informasjon som driftstimer, utnyttelse eller effektopptak kan overføres til en sky, f. eks. via MQTT.

Via webvisualisering har du tilgang til pumpe- og brønnstyringen fra hvor som helst. Du kan hente opp måleverdier raskt og enkelt, eller regulere pumpens ytelse manuelt. Under hensyntagen av gjeldende sikkerhetsstandarder kan med denne transparensen strakstiltak eller langsiktige tiltak, for eksempel vedlikeholdsstyring, iverksettes.

To teknikere arbeider med automatiseringsteknikken for vannutvinning

Helhetlig ytelse: Servicetiltak for automatisering av brønner

Ready-to-use automasjonskapløsning Smart automatiseringsmaskinvare

Selve hjertet i Well Control er den modulære småkontrolleren AXC, som er optimalt rustet for fremtidige utvidelser takket være PROFINET- og Modbus/TCP-funksjoner. Den smarte kontrolleren er skånsom mot de enkelte delene i brønnen, og sørger slik for mindre slitasje.

Utover dette sørger et omfattende konsept for overspenningsbeskyttelsen og spenningsforsyningen for nødvendig driftssikkerhet og servicetiltak som kan planlegges.

Måle-, styre- og reguleringsmoduler i serien MINI Analog Pro er også egnet for bruk i røffe omgivelser, som er tilfellet ved forskjellige typer brønner. Med de meget kompakte skilleforsterkerne filtreres og oppfriskes alle innkommende analogverdier for videre behandling. Mateseparatordrift av perifere enheter er også mulig helt problemfritt.

Mann med laptop foran automasjonskap ved Engineering av brønnpumper

Sikre anleggets tilgjengelighet gjennom et programvarebibliotek som er tilpasset vannbehandling.

Effektiv Engineering Enkel tilknytning av brønnpumpene

Tilkoblingen av feltutstyr som er relevant for forsyningen foretas via programvarebiblioteket Water Functions. Ved hjelp av programmerte funksjonsblokker sørger prosessbiblioteket, som er spesialutviklet for vannbehandling, for effektiv Engineering av brønnpumpene dine.

Den styrte parametriseringen, helt uten programmering, gir enkel idriftsetting. Tilknytningen til et kontrollrom via fjernstyreprotokoll IEC 60870–5–104 forløper også både praktisk og enkelt.

Solution-appen er også velegnet for kompleks brønninfrastruktur, og kan enkelt integreres i eksisterende IT-prosesser hos vannverksoperatører.