Styring og overvåking av elektrolysere Øk effektiviteten og kostnadseffektiviteten til elektrolyseanleggene dine med våre skalerbare, sikre og åpne styre- og overvåkingsløsninger.

Elektrolyser

Automatiseringsløsninger for elektrolysere

Elektrolyse spalter vann i hydrogen og oksygen ved hjelp av elektrisitet. Dette gir grønt hydrogen som kan brukes direkte eller bearbeides til bærekraftig drivstoff som metan eller metanol. Nøyaktige styre- og automatiseringsløsninger er avgjørende for å sikre at elektrolysere fungerer effektivt, sikkert og økonomisk. Med PLCnext Technology tilbyr Phoenix Contact en åpen, modulær plattform for automatisering av elektrolysere. Den integrerer funksjonell sikkerhet og Cyber Security.

Utfordring


Samtale med to personer foran en elektrolysør

Effektive og kostnadsoptimaliserte elektrolysere

For å redusere prosesskostnadene i elektrolyseanlegg kreves det løsninger som muliggjør effektiv og økonomisk anleggsdrift. Innsamling og overføring av feltdataene er komplekse foretak og skal ikke påvirke driftssikkerheten. Dette inkluderer kontinuerlig strømforsyning, både under drift og ved stillstand.

Like viktig er styringen av elektrolyseprosessen, særlig ved oppstart og nedstengning av systemet og ved svingninger i den tilgjengelige fornybare energien. Andre oppgaver er bortledning av prosessvarme samt sirkulasjonspumping og temperering av vann og elektrolytt. I tillegg må en rekke prosessparametere overvåkes med sensorer, særlig renheten til hydrogenet som produseres.

Løsning


Kontrollskap i elektrolysøren

Sømløs digitalisering

Med det åpne PLCnext Technology Ecosystem kan du styre og overvåke hele elektrolyseprosedyren med tilhørende prosesser og systemer. Løsningen støtter vedlikeholdskonsepter basert på diagnostikksignaler. PLCnext Technology registrerer sensordataene tidssynkront og analyserer dem i riktig format. Dette gjør at elektrolysere kan styres med komplette og oppdaterte data. Det forkorter planleggings- og beslutningsprosessene og øker anleggets effektivitet ved hjelp av intelligent datautnyttelse. AI-støttede analyser oppdager avvik fra normal drift på et tidlig stadium. Kobling til eksterne databaser er like fullt mulig som modellerings- og scenarioberegninger via Matlab Simulink eller PLCnext Technology.

Personer med nettbrett foran en elektrolysør

Tilgang til desentraliserte elektrolyseanlegg

Vi tilbyr deg ulike muligheter for sikker fjerntilgang til elektrolyseanleggene dine. Dette gjør at du kan utføre vedlikeholds- og servicearbeid raskt og effektivt og redusere kostbare og tidkrevende besøk på stedet betydelig.

Vi tilbyr deg vår mGuard Secure Cloud-løsning for dataoverføring. Denne nøkkelferdige, komplette fjernvedlikeholdsløsningen kobler servicepersonell og anlegg sikkert og pålitelig til hverandre via Internett. mGuard Secure Cloud benytter meget sikre VPN-tunneler og gir tillit, autentisitet og integritet ved all data mellom deltakerne.

Oppbygging av en eksemplarisk kontroll- og overvåkingsløsning

Våre produkter og løsninger gjør det mulig å styre hydrogenproduksjonen i elektrolysørens kontrollsenter. Du overvåker også tanknivåene, regulerer tilførselen av elektrolytter og styrer vifter, ventilasjon og forbehandling av vannet. Vi sørger også for styring av elektrisk belastning og sikkerhetsrelaterte applikasjoner, inkludert nødavstengning.

Interaktiv Image Map: Eksempel på oppbygging av en styre- og overvåkingsløsning for elektrolyseanlegg
Security-ruter
mGuard-Security-ruterne beskytter det industrielle nettverket ditt mot uberettiget tilgang fra personer eller ondartet programvare ved hjelp av omfattende Security-funksjoner.
Mer informasjon
Security-ruter
Automatiseringsteknikk for PLCnext Technology
Bruk vår brede portefølje med automatiseringsteknikk for å klargjøre anlegget ditt for IIoT og Industrie 4.0 med PLCnext Technology.
Mer informasjon
Automatiseringsteknikk for PLCnext Technology
COMPLETE line – industritilpassede løsninger til automasjonsskapet
Rask og enkel oppbygging av automasjonsskap med den omfattende og tilpassede produktporteføljen COMPLETE line. Takket være enhetlig design og berøringsegenskaper er COMPLETE line-produktene meget enkle å installere.
Mer informasjon
COMPLETE line – industritilpassede løsninger til automasjonsskapet
DC-effektelektronikk
Vår meget effektive effektelektronikk CHARX power gir deg god driftsøkonomi.
Mer informasjon
DC-effektelektronikk
Remote I/O-systemer
Vi tilbyr et stort sortiment med Remote-I/O-systemer for automasjonsskap- og feltinstallasjonen.
Mer informasjon
Remote I/O-systemer

Kontakt

Din kontaktperson Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
Jeg gir deg gjerne råd om alle elektrotekniske spørsmål knyttet til design og drift av elektrolysere.

Ivaretar sikkerheten

Elektrolyseanlegg faller inn under KRITIS-regelverket for kritisk infrastruktur. I tillegg krever økt nettverksbygging at man tar hensyn til sikkerhet, trygghet og eksplosjonsbeskyttelse. For å minimere sikkerhets- og ansvarsrisikoen og sikre systemets produktivitet, tilbyr vi sertifiserte produkter og løsninger samt støttetjenester.

Ikon SIL foran Power-to-X-systemer
Ikon for eksplosjonsbeskyttelse foran Power-to-X-systemet
Industriell sikkerhet for Power-to-X-systemer
Ikon SIL foran Power-to-X-systemer

Funksjonelle sikkerhetsmekanismer må reguleres på en slik måte at feil eller mulige farlige situasjoner kan kontrolleres. Det foretas på best mulig måte via et individuelt sikkerhetskonsept.

Vi tilbyr tjenester som dekker hele sikkerhetssyklusen. Vår brede produktportefølje er også sertifisert for sikkerhetsapplikasjoner i henhold til IEC 61508 og IEC 61511. For å holde kunnskapen din oppdatert, hjelper vi deg gjerne med opplæringskurs for de ansatte.

Mer informasjon om funksjonell sikkerhet
Ikon for eksplosjonsbeskyttelse foran Power-to-X-systemet

På grunn av forekomsten av brennbare gasser er temaet eksplosjonsbeskyttelse av stor betydning i hydrogenindustrien. Vi tilbyr et omfattende utvalg av produkter og løsninger for å oppfylle kravene i eksplosjonsfarlige områder med ulike soner. Om nødvendig vil vi også lære opp dine ansatte. Vi hjelper deg også med å gjennomføre og dokumentere verifiseringen av egensikkerheten.

Mer informasjon om eksplosjonsbeskyttelse
Industriell sikkerhet for Power-to-X-systemer

Den digitale transformasjonen og cyberangrepenes tiltakende kompleksitet gjør at det trengs helhetlige Security-strategier. I tillegg er det lovpålagt å iverksette cybersikkerhetstiltak. En god sikring mot cyberangrep er kun mulig dersom innbyrdes tilpassede tekniske og organisatoriske tiltak griper inn i hverandre.

Derfor tilbyr vi et omfattende 360° sikkerhetskonsept som omfatter sikre tjenester, løsninger og produkter. Dette forenkler beskyttelsen av systemene dine og sikrer systemet fra alle sider.

Mer informasjon om Industrial Security

Referanser


Kundereferanse
Intelligent sektorkobling i Bremerhaven

I HY.City.Bremerhaven har GP Joule utformet en komplett verdiskapningskjede for grønt hydrogen. Vår innovative automatiseringsteknikk sikrer pålitelig sektorkobling og sikker fjerntilkobling.

Mer om referansen med GP Joule
Hydrogenstasjon i HY.City.Bremerhaven

Produkter


Kontrollskap i elektrolysøren

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Sammen finner vi den optimale løsningen for å utstyre kontrollskapene dine med våre mer enn 100 000 produkter innen tilkoblings-, kommunikasjons- og automatiseringsteknologi.