Energistyresystem MINT Med et integrert energistyresystem driver du energiskiftet fremover. Koble bedriftens fornybare energiprodusenter, akkumulatorer og energiforbrukere effektivt til hverandre. Med vårt energistyresystem MINT optimaliserer du energiforbruket, senker energikostnadene og øker andelen egenforbruk i den genererte energien, ved hjelp av KI. Slik forminsker du det økologiske fotavtrykket ditt.
Utfordring
Energiskiftet er uunngåelig, og det er komplekst. Det innebærer høye investeringer i for eksempel fornybar generering av energi ved hjelp av solenergianlegg og klargjøring av en ladeinfrastruktur. Samtidig står du foran utfordringen med å redusere kostnader gjennom bærekraftige løsninger som E-mobilitet. Store energiforbrukere, som flåter med elkjøretøyer, har strømbehov som er så høye at den begrensede infrastrukturen sjelden kan dekke det. For å forhindre flaskehalser i energi-infrastrukturen din og i det lokale nettet, redusere CO2-utslipp og spare kostnader må energien brukes mer effektivt. En optimal styring av allerede eksisterende og nye forbrukere kan gi alt dette.
Løsning
Vår løsning for ditt bærekraftige energistyresystem er et selvlærende system. Dette energistyresystemet forener energiprodusenter og energiforbrukere med hverandre, og tilpasser dem hverandre. Med utgangspunkt i vår PLCnext Technology tilrettelegger vår løsning for en rask integrering i eksisterende systemer. Også tilknytning av nye anlegg i solenergisystemer, ladestasjoner og batteriakkumulatorer er mulig helt uavhengig av produsent. Kommunikasjonen med forskjellige anlegg, som energimåleutstyr, ladekontrollere og også strømleverandører, kan tilpasses individuelt. Et valgfritt dashboard gjør at du kan følge med på trender og få innsyn i og analysere statusen til energiens infrastruktur til enhver tid. Optimaliseringen av forbrukere som kan styres og ikke styres ved bruk av kunstig intelligens, tilrettelegger for effektiv fordeling av energien etter nettbelastning, solstråling og pris. Systemet er kontinuerlig på leting etter likevekt mellom levert og generert energi samt forbrukere, det være seg med eller uten spesifiserte prioriteringer.
Sett sammen systemet i tråd med behovene dine: En PLCnext Control er selve hjertet i løsningen vår. Den lokale kontrolleren for energistyring kan til enhver tid utvides med en KI-service, bruk av app samt ytterligere skytjenester. Det omfatter også automatisk generering av rapportfunksjoner.