Kommunikation elektronisches Stellwerk mit relaisbasierender Bahnübergangssteuerung

Applikasjonseksempel på modernisering av baneinfrastrukturanlegg

Elektronisk stillverk med releteknikk på baneovergang

Nettorganisering av elektronisk stillverk med releteknikk på baneovergang

I forbindelse med trinnvis modernisering av baneinfrastrukturen kan det hende at et eksisterende relestillverk skiftes ut med et elektronisk stillverk, mens baneovergangen opprettholdes med releteknikk. Releteknikk og digitalteknikk må i slike tilfeller driftes med hverandre. Det stiller strenge krav spesielt til datakommunikasjonen.

Phoenix Contact løser denne utfordringen ved hjelp av en modulær og enkel SIL 3-kommunikasjon via standardiserte bussystemer, som i tillegg fungerer pålitelig over en høy rekkevidde på over 6,5 km.

Automatisering og kommunikasjonsteknikk

Automatisering og kommunikasjonsteknikk for baneinfrastrukturen

Mer informasjon om produkter i den sammenheng: