Nettverksbaserte belysningsløsninger i All Electric Society Park Midt i blinken for mer effektivitet, kvalitet og bærekraft.
Kortversjon
Implementeringen av smarte belysningssystemer i All Electric Society Park er et imponerende eksempel på hvordan moderne teknologi kan hjelpe industribedrifter med å overvinne utfordringene de står overfor. De tilbyr en digital kommunikasjonsinfrastruktur som støtter selskaper på veien mot større bærekraft og effektivitet gjennom digitalisering, og som effektivt fremmer sektorkobling.
De spesielle belysningsmastene sørger for behovsbasert, funksjonell belysning i hele parkeringshuset. Sensoren er diskret integrert i det nedre lyskasterelementet
Spot on for intelligente belysningsløsninger
Industribedrifter, så vel som byer og lokale myndigheter, er under konstant press for å redusere driftskostnadene, øke effektiviteten og samtidig oppfylle høye sikkerhets- og miljøstandarder.
Belysningen av eiendommene er også en brikke i dette puslespillet. Phoenix Contact's All Electric Society Park i Blomberg viser hvordan dette puslespillet kan løses på en skreddersydd og fremtidsrettet måte.
All belysning i paviljongen er også koblet til det sentrale lysstyringssystemet. Dette betyr at riktig lys alltid er tilgjengelig på riktig sted til riktig tid, uansett hvor du befinner deg i All Electric Society Park
Smart belysning: effektiv og bærekraftig
Hvordan kan dette gjennomføres på en effektiv og bærekraftig måte? Svaret ligger i implementeringen av smarte belysningssystemer som tilbyr langt mer enn bare lys.
I Phoenix Contact's All Electric Society Park i Blomberg er belysningssystemet en integrert del av parkens overordnede energistyring. Samtidig sørger den for den nødvendige kommunikasjonsinfrastrukturen for de ulike deltakerne, aktuatorene, sensorene, energiforbrukerne og generatorene i dette nettverket.
Hver mast er trådløst koblet til det overordnede systemet via LoRaWAN og integrert i datanettverket
Mer lys, mer sikkerhet
Parken er fritt tilgjengelig og åpen døgnet rundt. Det er derfor nødvendig å gjøre den trygg, attraktiv og tilgjengelig i skumring og mørke. Det overordnede belysningskonseptet er innbydende, stemningsfullt og harmonisk. Det betyr at parken, som allerede er attraktiv Design-in, også blir et flaggskip for selskapet på kveldstid.
Lysmastene i All Electric Society Park er ekte allroundere. Belysning og sensorer for bevegelse og lysnivå er plassert i det øvre området. Disse inkluderer høyttalere og spesielle LED-systemer for farget lys for stemningsfull belysning.
Carportene i ladeparken er også belyst. Dette er også viktige elementer for den generelle sikkerheten og brukerkomforten i parken
Den totale effekten på belysningen i All Electric Society Park er ca. 7,8 kW. LED-gatelysene som blant annet brukes til dette formålet, har en inngangseffekt på maksimalt 36 watt og et lysutbytte på rundt 91 lumen/watt. De kan dimmes kontinuerlig og uten forsinkelse.
Dette gjør at belysningsnivået i All Electric Society Park kan justeres etter behov og besøksfrekvens. Dette skyldes at parken er utstyrt med en rekke sensorer og aktuatorer, inkludert bevegelsessensorer, som er koblet til belysningssystemet. Hvis det ikke er noen besøkende i parken, dimmes belysningsnivået ned til ca. 40 % av de normative spesifikasjonene. Hvis det registreres bevegelse, kjører systemet med full effekt. Dette oppfyller kravene og sørger for størst mulig sikkerhet på rutene.
Dette gjør det mulig å oppfylle normative krav og samtidig oppnå ytterligere besparelser. Sammenlignet med konvensjonell belysning er denne varianten av effektiv LED-teknologi kombinert med intelligent og behovsbasert styring rundt 80 % mer effektiv og dermed mer bærekraftig.
Smart kommunikasjonsløsning som basis
Forutsetningen for dette er en smart kommunikasjonsløsning som kobler belysningssystemet sammen med hele parken. Denne løsningen tilbyr skreddersydd maskinvare, individuell service, en høytytende og åpen IoT-plattform og intuitiv programvare.
Sammen utgjør disse komponentene et fleksibelt og effektivt system som forbedrer kvaliteten på belysningen, reduserer driftskostnadene og optimaliserer energiforbruket. Parkens kontrollsystem er koblet til IoT-plattformen grovez.io, som brukes til å styre gatebelysningen.
Rekkverkene langs trappene i parken er også belyst. Dette er også viktige elementer for den generelle sikkerheten og brukerkomforten i parken
Slik fungerer systemet
Maskinvaren består av LoRaWAN-kompatible Luminaire Controller Units (LCU) eller Segment Controller Units (SCU). LoRaWAN muliggjør lang rekkevidde med lavt energiforbruk kombinert med høy overføringssikkerhet basert på ende-til-ende-kryptering, og er derfor godt egnet for bruk i store utendørsområder. Kontrollerne etablerer forbindelsen fra de enkelte armaturene eller armaturgruppene til en gateway. Disse gatewayene fungerer som grensesnitt for kommunikasjon og dataoverføring mellom kontrollenhetene og andre systemer for eiendomsforvaltning.
IoT-plattformen er selve kjernen i systemet. Her samles all informasjon fra miljøsensorer, værdetektorer og driftsstatus for de deltakende bransjene. Dataene fra parken registreres sentralt og kobles sammen.
Programvaren har et oversiktlig dashbord som gir full kontroll over systemet når som helst og hvor som helst. Funksjonene omfatter sanntidsovervåking, energianalyser, planlegging og automatisering av belysningsscenarier og et alarmsystem i tilfelle uregelmessigheter eller systemfeil.
Implementeringen av smarte belysningssystemer i All Electric Society Park er et imponerende eksempel på hvordan moderne teknologi kan hjelpe industribedrifter med å overvinne utfordringene de står overfor. Bruken av energieffektive LED-lys og intelligent, behovsbasert styring reduserer ikke bare energiforbruket betydelig. Driftskostnadene reduseres også, og sikkerheten forbedres.
Samlet sett viser eksemplet at smart belysning tilbyr mye mer enn bare lys: Det kan gi en digital kommunikasjonsinfrastruktur som også bedrifter kan dra nytte av på sin vei mot større bærekraft og effektivitet gjennom digitalisering.
Fasit
Implementeringen av smarte belysningssystemer i All Electric Society Park er et imponerende eksempel på hvordan moderne teknologi kan hjelpe industribedrifter med å overvinne utfordringene de står overfor. De tilbyr en digital kommunikasjonsinfrastruktur som støtter selskaper på veien mot større bærekraft og effektivitet gjennom digitalisering, og som effektivt fremmer sektorkobling.