10 Gbit/s i industrielle miljøer Moderne automatiseringsprosesser krever større datamengder, samtidig som overføringshastighetene øker kontinuerlig. Med de nye M12-pluggforbinderne fra Phoenix Contact oppnår du hastigheter opptil 10 Gbit/s. Og skaper slik en friksjonsfri kommunikasjon i hele bedriftens nettverk, fra kontoret og helt inn i maskinen.

M12-pluggforbinder for 10 Gbit/s i industrielle miljøer
Godkjent for industriell bruk: CAT6A

Godkjent for industriell bruk: CAT6A

CAT6A – høyhastighet for industrien

Komponenter som oppfyller alle krav i henhold til IEC for å oppnå 10 Gbit/s i industrielle omgivelser, betegnes med CAT6A.

Alle våre produkter for 10 Gbit/s-utstyrstilkobling oppfyller disse kravene.

Dine fordeler: Rask dataoverføring og kontrollert egnethet for industrien.

Monteringspluggforbindere

Monteringspluggforbindere

M12-monteringspluggforbinder for 10 Gbit/s

Integrer 10 Gbit/s-kommunikasjonen slik at den passer til din applikasjon. Phoenix Contact har forskjellige M12-monteringspluggforbindere som du også kan bruke for å foreta oppkoblinger i utstyret, og det helt optimalt.

  • M12 med RJ45-tilkobling, ideell også som automasjonskapgjennomføring
  • M12 med loddetilkobling
  • M12 med skjermet kabeltilkobling
Rask prefabrikkering med PIERCECON

Rask prefabrikkering med PIERCECON

Konfeksjonerbare M12-pluggforbindere for 10 Gbit/s

Prefabrikker M12-pluggforbindere for 10 Gbit/s fra Phoenix Contact raskt og enkelt på stedet – med PIERCECON-tilkobling.

Datapluggforbinder for 10 Gbit/s

Datapluggforbinder for 10 Gbit/s

Prefabrikkerbare RJ45-pluggforbindere for 10 Gbit/s

Prefabrikker RJ45-pluggforbindere fra Phoenix Contact raskt og enkelt på stedet - med IDC-tilkobling.

Avhengig av stedet der de skal brukes, velges pluggforbindere med beskyttelsesgrad IP20 eller IP65/67.

Prefabrikkerte patchekabler

Prefabrikkerte patchekabler

Patchekabel für 10 Gbit/s

Hos Phoenix Contact finner du alle kabler du trenger til din 10 Gbit/s-Ethernet-kommunikasjon. Prefabrikkert for umiddelbar tilkobling eller ubehandlet for egen prefabrikkering på stedet.

Ønsker du mer informasjon?

Klikk på knappen nedenfor, og få mer informasjon om komponentpluggforbindere for 10 Gbit/s.