출력 전류가 5 - 40 A인 24 V DC용 UPS 모듈을 사용하면 전원 공급 장치, UPS 모듈 및 에너지 저장 장치를 결합하는 맞춤형 솔루션을 만들 수 있습니다.
QUINT-UPS/ 24DC/12DC/5/24DC/10
-
무중단 전원 공급
2320461
IQ 기술이 적용된 무정전 전원 공급, DIN 레일 마운트용, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC/10 A 및 12 V DC/5 A, 마운트된 범용 DIN 레일 어댑터 UTA 107/30 포함
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| DC 작동 | |
| 입력 전압 | 24 V DC |
| 정격 입력 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 입력 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC |
| DC 입력 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 공급 전압의 전압 타입 | DC |
| 버퍼 기간 | 3 h (배터리 모듈 38 AH 있음) |
| 전류 소모량 | 16 A (최대값, 전원 작동) |
| 104 mA (부하 없음, 전원 작동) | |
| 4 A (충전, 전원 작동) | |
| 고정 백업 임계값 | ≤ 22 V DC |
| 가변 연결 임계값 | 1 V/0.1 s |
| 권장되는 입력 보호용 차단기 | 16 A ... 20 A (특성 B) |
| 효율성 | > 98 % (주전원 작동, 충전된 전원 저장 장치 있음) |
| > 93 % (주전원 작동, 충전된 전원 저장 장치 있음) | |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 출력 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC (UOUT = UIN - 0.5 V DC) |
| 정격 출력 전류(IN) | 10 A (-25 °C ... 60 °C) |
| 5 A (-25 °C ... 60 °C) | |
| 출력 전류 제한 | 주전원 모드에서, 연결된 업스트림 전류 제한 장치에 따름 |
| > 15 A (배터리 작동) | |
| 경감 | 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) | |
| UPS 병렬 연결 | 예 |
| UPS 직렬 연결 | 아니오 |
| 출력 전원 | 240 W |
| 총 전력 P12V + P24V | 최대 360 W |
| 파워 손실 | 2.6 W (주전원 작동) |
| 4.6 W (주전원 작동) | |
| 2.9 W (배터리 작동) | |
| 5.27 W (배터리 작동) | |
| 병렬 연결 | 예, 이중화 모듈이 있는 최대 2개의 모듈 |
| 2 (디바이스) | |
| 직렬 연결 | 아니오 |
| 아니오 | |
| 주전원 작동 | |
| 정격 출력 전압 | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| 출력 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC (UOUT = UIN - 0.5 V DC) |
| 정격 출력 전류(IN) | 5 A (-25 °C ... 60 °C) |
| 10 A (-25 °C ... 60 °C) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 7.5 A (-25 °C ... 40 °C) |
| 15 A (-25 °C ... 40 °C) | |
| Selective Fuse Breaking(ISFB) | 60 A (-25 °C ... 60 °C) |
| 기간 | 12 ms (SFB 기술) |
| 배터리 작동 | |
| 정격 출력 전압 | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| 출력 전압 범위 | 19.2 V DC ... 27.6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
| 정격 출력 전류(IN) | 5 A (-25 °C ... 60 °C) |
| 10 A (-25 °C ... 60 °C) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 7.5 A (-25 °C ... 40 °C) |
| 15 A (-25 °C ... 40 °C) | |
| Selective Fuse Breaking(ISFB) | 65 A (-25 °C ... 60 °C) |
| 기간 | 15 ms (SFB 기술) |
| 신호: 알람 | |
| 출력 설명 | 릴레이(플로팅) |
| 최대 스위칭 전압 | ≤ 30 V AC/DC |
| 연속 부하 전류 | ≤ 100 mA |
| 신호: 배터리 충전 | |
| 출력 설명 | 릴레이(플로팅) |
| 최대 스위칭 전압 | ≤ 30 V AC/DC |
| 출력 전압 | 24 V |
| 연속 부하 전류 | ≤ 100 mA |
| 신호: 배터리 모드 | |
| 출력 설명 | 릴레이(플로팅) |
| 최대 스위칭 전압 | ≤ 30 V AC/DC |
| 출력 전압 | 24 V |
| 연속 부하 전류 | ≤ 100 mA |
| 신호: POWER BOOST | |
| 출력 전압 | 24 V DC |
| 연속 부하 전류 | 100 mA |
| 정격전압 UN | 24 V DC |
| 충전 완료 전압 | 24 V DC ... 29 V DC (온도 보정) |
| 충전 전류 | 0.2 A ... 2.88 A |
| 정격 용량 범위 | 1.3 Ah ... 60 Ah |
| 배터리 상태 확인/시간 간격 | 1 분 |
| 배터리 상태 확인(순환) | 60 s |
| 전원 저장 장치 병렬 연결 | 예, 15(라인 보호 준수) |
| 전원 저장 장치 직렬 연결 | 아니오 |
| IQ 기술 | 예 |
| 온도 보정 | 42 mV/K (사전 설정) |
| 온도 보정(사전 설정) | 42 mV/K |
| 네트워크 관리 | 예 |
| 입력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 16 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M4 |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 출력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 16 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M4 |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 신호 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M4 |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 인터페이스 | IFS(인터페이스 시스템 데이터 포트) |
| 시그널링 타입 | LED |
| 릴레이 접점 | |
| 인터페이스/소프트웨어 | |
| 신호 출력 | |
| 신호화 지정 | 전원 입력 OK(Power In OK) |
| 상태 표시 | LED |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 정적 켜짐 |
| 정적 켜짐 | |
| 신호 출력: 스위칭 출력 | |
| 신호화 지정 | 알람 |
| 상태 표시 | LED |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 정적 켜짐 |
| 색상 | 빨간색 |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 정적 켜짐 |
| 신호 출력: 스위칭 출력 | |
| 신호화 지정 | 배터리 충전 |
| 상태 표시 | LED 막대 그래프 |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 동적 |
| 색상 | 빨간색/녹색 |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 동적 |
| 신호 출력: 스위칭 출력 | |
| 신호화 지정 | 배터리 모드 |
| 상태 표시 | LED |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 정적 켜짐 |
| 색상 | 노란색 |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 정적 켜짐 |
| 신호 출력: 트랜지스터 출력, 유효 | |
| 신호화 지정 | POWER BOOST |
| 절연 전압 입력/출력 | 500 V DC |
| 절연 전압 입력, 출력/하우징 | 750 V DC |
| 제품군 | QUINT UPS |
| IQ 기술 | 예 |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 652000 h (40 °C) |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 시간 | 33941 h |
| 폭 | 35 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 125 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 5 mm / 5 mm |
| 설치 거리 위/아래 | 50 mm / 50 mm |
| 대체 조립(Alternative assembly) | |
| 폭 | 123 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 39 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 가로 5 mm, 세로 50 mm로 배열 가능 |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
| 하우징 제품 | 금속 |
| 하우징 소재 | 강판, 아연 도금 |
| 하우징 타입 | 알루미늄(AlMg3) |
| 후드 버전 | 아연 도금 강판/크롬 불포함(VI) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 기후 등급 | 3K3(EN 60721에 따름) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C, 비응축) |
| 충격 | 18 ms, 30g, 각 공간 방향(IEC 60068-2-27에 따름) |
| 진동 (동작) | < 15 Hz, 진폭 ±2.5 mm(IEC 60068-2-6에 따름) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2.3g tv = 90분 | |
| 레일 애플리케이션 | EN 50121-4 |
| 표준 – 전기 전원 설치 시 사용을 위한 전기 장비 및 전기 전원 설치 조립 부품 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 표준 - 전기 안전성 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| UL 승인 | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
| 노이즈 방출에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 8 kV (테스트 레벨 4) |
| 공기에 방전 | 15 kV (테스트 레벨 4) |
| 주석 | 기준 A |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 20 V/m |
| 주파수 범위 | 1 GHz ... 2 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m |
| 주파수 범위 | 2 GHz ... 3 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 3 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 출력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 신호 | 2 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 A |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 대칭) |
| 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
| 출력 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 대칭) |
| 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
| 신호 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 A |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 입력/출력/신호 | 비대칭 |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V (테스트 레벨 3) |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-3 |
| EN 55011에 따른 라디오 간섭 전압 | EN 55011(EN 55022) 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | EN 55011(EN 55022) 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 항목 번호 | 2320461 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMUQ43 |
| GTIN | 4046356731515 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 799 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 600 g |
| 관세 번호 | 85371091 |
| 원산지 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | ed70e474-fcc1-4ca7-940f-d5acd7fa39c5 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 20.872 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - 배터리 모듈 1274520
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - 배터리 모듈 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - 배터리 모듈 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - 배터리 모듈 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - 배터리 모듈 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - 배터리 모듈 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - 배터리 모듈 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - 배터리 모듈 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - 배터리 모듈 2320429
-
UPS-CAP/24DC/10A/10KJ - 에너지 저장 장치 2320377
-
UPS-CAP/24DC/20A/20KJ - 에너지 저장 장치 2320380
이점
자동 배터리 탐지, 작동 중 도구 없이 배터리 교체 기능 및 IFS 인터페이스를 사용한 통신으로 인한 손쉬운 조작
에너지 저장 장치의 버퍼 시간 및 예방적 모니터링 사용 최적화
신속한 배터리 충전
포괄적인 시그널링 및 파라미터화
SFB(Selective Fuse Breaking) 기술을 사용한 표준 회로 차단기의 빠른 트리핑
100 % 습도용 딥 코팅을 통한 최적의 보호
1개의 UPS 모듈 - 2개의 전압
이중 출력을 통한 최고의 유연성