연속 모니터링 및 인텔리전트 관리를 위해 QUINT UPS와 지속적으로 통신합니다. 에너지 저장 장치의 자동 탐지와 작동 중 공구가 필요 없는 스위칭으로 인해 빠른 설치가 가능합니다. IQ 기술 에너지 저장 장치가 있는 QUINT UPS는 완전히 충전된 상태로 출고됩니다.
UPS-CAP/24DC/20A/20KJ
-
에너지 저장 장치
2320380
이중 레이어 커패시터에 기초한 유지 관리가 필요 없는 전력 저장, 24 V DC, 20 kJ, QUINT UPS-IQ 자동 탐지 및 통신
제품의 세부 정보
UL 승인됨
승인 ID: E211944EAC
승인 ID: RU D.GB09.W.00881/20LR
승인 ID: LR22136091TABV
승인 ID: 41516/B0 BVUL Listed
승인 ID: E123528cUL Listed
승인 ID: E123528ABS
승인 ID: 22-2244289-PDADNV
승인 ID: TAA0000265| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE/PTZ/0072cUL Listed
승인 ID: E199827UL Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
최대 서비스 수명
유지 관리가 필요 없는 이중 레이어 콘덴서