QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - 마운팅 어댑터
QUINT-PS-ADAPTERS7/1
-
마운팅 어댑터
2938196
S7-300 레일의 QUINT-PS... 전원 공급 장치용 조립 어댑터
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
조립 어댑터
치수
폭
74 mm
높이
130 mm
깊이
11 mm
소재 사양
하우징 소재
알루미늄
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 , 48 mm
상용 데이터
항목 번호
2938196
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CMPQZ9
GTIN
4017918902322
개당 중량(패키지 포함)
106.12 g
개당 중량(패키지 제외)
106 g
관세 번호
76169910
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말