DIN 레일의 DC UPS

DC UPS 모듈 및 통합 용량이 있는 DC UPS 모듈

DC UPS는 무정전 파워 서플라이를 통해 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다. DC UPS는 공급 네트워크에 오류가 있는 경우에도 애플리케이션에 안정적으로 전원을 계속 공급합니다. 따라서 시스템에서 오류와 다운타임을 방지할 수 있고 중요한 프로세스가 계속 실행됩니다. 적절한 배터리 모듈 또는 통합 용량이 있는 UPS 솔루션을 선택하십시오.

Go to Product Detail Page for item 2320539
QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ - 용량 모듈
QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ - 용량 모듈
2320539

QUINT 용량 모듈, 이중 레이어 커패시터 기반의 유지 관리가 필요 없는 에너지 저장 장치 있음, DIN 레일 마운팅, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC / 5 A / 4 kJ 마운트된 UTA 107 범용 DIN 레일 어댑터 포함. 다운로드 영역에서 제공되는 “전원 관리 제품군” 소프트웨어(주문 번호 1252232)를 구성에 사용할 수 있습니다.

신제품

DIN 레일에 장착된 인터페이스가 있는 TRIO DC UPS와 인터페이스가 없는 TRIO DC UPS

정전 시에도 높은 가용성 보장

통합 전원 공급 장치가 있는 UPS

TRIO UPS를 사용하여 정전 시에도 시스템 가용성을 극대화하십시오. 이 제품은 신호, 진단, IPC 및 PLC 연결, 콜드 리스타트 기능이 하나의 컴팩트한 하우징에 결합된 제품입니다. 동적 부스트 가 뛰어난 안정성을 제공합니다.

주요 기능

  • LED를 통한 배터리 상태(SOH) 확인
  • 전면부의 버튼을 통한 배터리 시작
  • 외부 온도 센서를 통한 인텔리전트 충전 거동
  • RS-485 또는 USB-C를 통한 선택적 통신
  • 동적 부스트: 파워 서플라이에서 150% 과부하 용량
  • 동적 배터리 부스트: 배터리에서 최대 400%

이점

  • 멀티 컬러 LED와 신호 접점을 사용한 직접 진단을 통한 명확한 상태 표시
  • 푸쉬-인 연결 기술을 사용한 공구 없는 배선으로 간편한 조작 보장
  • 동적 부스트 및 인텔리전트 배터리 충전 거동으로 인한 견고성 및 안정성
  • 파워 서플라이와 UPS를 하나의 하우징에 결합하여 공간을 절약
  • 인터페이스 연결을 통한 스마트 파라미터화 및 모니터링 옵션

IQ 기술이 적용된 인텔리전트 DC UPS

IQ 기술이 적용된 인텔리전트 DC UPS

IQ Technology가 적용된 DC UPS

IQ 기술이 적용된 배터리 관리 시스템과 업계에서 가장 강력한 배터리 충전기가 있는 인텔리전트 QUINT DC UPS는 매우 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다.
UPS는 통합 Ethernet 인터페이스를 통해 기존 산업 네트워크에 손쉽게 통합할 수 있습니다.
Ethernet 인터페이스는 다음과 호환됩니다:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

피닉스컨택트의 UPS 모듈을 파워 서플라이 및 배터리 모듈과 결합하여 개별 요구 사항을 충족하는 무정전 솔루션을 만드십시오.

통합 파워 서플라이가 있는 DC UPS

통합 파워 서플라이가 있는 DC UPS

통합 파워 서플라이가 있는 DC UPS

TRIO DC UPS를 사용하여 정전 시에도 시스템 가용성을 극대화하십시오.

무정전 무정전 파워 서플라이와 통합 파워 서플라이가 결합된 TRIO DC UPS는 컨트롤 캐비닛의 공간을 절약합니다.
이 견고한 솔루션은 컴팩트한 하우징에서 신호, 진단, IPC 및 PLC 연결, 콜드 리스타트 기능과 같은 포괄적인 기능을 제공합니다.
푸쉬-인 기술을 사용한 공구가 필요 없는 배선으로 인해 조작 및 시운전이 간편합니다.
TRIO DC UPS는 동적 부스트 및 인텔리전트 배터리 충전 거동을 통해 매우 높은 안정성을 보장합니다.
필요한 버퍼 시간에 맞는 TRIO 배터리 모듈을 선택하여 자신만의 완벽한 시스템을 손쉽게 만들 수 있습니다.

통합 배터리가 있는 DC UPS

통합 배터리가 있는 DC UPS

통합 배터리가 있는 DC UPS

배터리가 통합된 컴팩트 DC UPS는 뛰어난 공간 절약 이점을 제공합니다. 따라서 기존 시스템의 손쉬운 교체에 이상적입니다. DC UPS는 작동 중 공구 없이 배터리 교체가 가능하며 통합 통신 인터페이스가 적용되어 매운 손쉽게 조작할 수 있습니다.

최대 몇 분간 지속되는 주기적 오류를 위한 통합 용량이 있는 DC UPS

최대 몇 분간 지속되는 주기적 오류를 위한 통합 용량이 있는 DC UPS.

통합 용량이 있는 DC UPS

통합 용량이 있는 DC UPS는 최대 몇 분간 지속되는 주기적 오류를 차단합니다. 통합 인터페이스가 있으므로 산업용 네트워크에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 이 용량 모듈은 전자 전환 장치와 에너지 저장 장치가 동일한 하우징에 결합되어 있으므로 공간이 절약됩니다. 유지 관리가 필요 없는 이중 레이어 커패시터가 에너지 저장 장치로 사용됩니다.

애플리케이션에 따라 모듈을 통신 인터페이스가 있거나 없는 상태로 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ에서 사용할 수 있을 뿐만 아니라 16 kJ에서도 사용할 수 있습니다.

기술 지원
DC UPS 구성

자습서에는 DC UPS용 하드웨어 및 소프트웨어를 구성하는 방법에 대한 단계별 지침이 나와 있습니다.

튜토리얼로 이동하기
PC에서 DC UPS를 구성하는 방법에 대한 자습서를 보고 있는 남자