커패시터가 통합된 컴팩트한 STEP DC UPS는 최대 1분까지 지속되는 전원 오류를 브리지할 수 있습니다. 이 용량 모듈은 전자 전환 장치와 에너지 저장 장치가 동일한 하우징에 결합되어 있으므로 공간이 절약됩니다. 이 용량 모듈은 주전원 오류를 브리지하는 데 필요한 에너지를 유지 관리가 필요 없는 이중 레이어 커패시터에 저장합니다. 따라서 높은 시스템 가용성이 보장됩니다.
STEP-CAP/24VDC/2/0.4KJ
-
통합 용량 모듈이 있는 DC UPS
1519633
통합 커패시터가 있는 STEP DC UPS, 이중 레이어 커패시터 기반의 유지 관리가 필요 없는 에너지 저장 장치 있음, DIN 레일 마운팅, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC / 2 A / 0.4 kJ
제품의 세부 정보
| DC 작동 | |
| 입력 전압 | 24 V DC (SELV) |
| 입력 전압 범위 | 23.7 V DC ... 26.5 V DC |
| 고정 백업 임계값 | > 23.8 V DC (±2 %) |
| < 21.8 V DC (±2 %) | |
| 스위치-오프 임계값 | < 21.8 V DC (±2 %) |
| 극성 역전 방지 | 예 |
| 전류 소모량 INo-Load(UN, IOUT = 0, Icharge = 0) | 0.1 A |
| 전류 소모량 Icharge(UN, IOUT = 0, Icharge = max) | 0.7 A |
| 전력 소모량 PN(UN, IOUT = IN, Icharge = 0) | 50 W |
| 버퍼 시간 | 39 s (0.5 A) |
| 10 s (2 A) | |
| 29 s (0.5 A) | |
| 6 s (2 A) | |
| 충전 시간 | 142 s (핀 A) |
| 119 s (핀 B) | |
| 재충전 시간 | 71 s (핀 A) |
| 51 s (핀 B) | |
| 돌입 전류 | < 15 A (주변 온도 20°C의 경우) |
| 내부 입력 퓨즈 | 예(3 A) |
| 절연 내력 | < 32.5 V DC |
| 효율성 | > 95 % |
| 병렬 연결 | 버퍼 기간 증가용 |
| 직렬 연결 | 아니오 |
| 주전원 작동 | |
| 출력 전압 | 24 V DC ±2 % (주전원 작동) |
| 출력 전류 IN | 2 A |
| 출력 전원 POUT(UN, IOUT = IN) | 48 W |
| 전력 손실 부하 없음(UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 1.4 W |
| 전력 손실 정격 부하(UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 2.3 W |
| 최대 무부하 전력 손실 | 1.4 W |
| 단락-회로 방지 | 예 (내부 3 A 퓨즈 있음) |
| 유휴 방지 | 예 |
| 배터리 작동 | |
| 출력 전압 | 23 V DC ±2 % (배터리 작동) |
| 출력 전류 IN | 2 A |
| 출력 전원 POUT(UN, IOUT = IN) | 48 W |
| 최대 무부하 전력 손실 | 1.3 W (<0.1 A) |
| 출력 전류 제한 | 2.4 A ±10 % |
| 단락-회로 방지 | 예 |
| 유휴 방지 | 예 |
| 입력 | |
| 정격 용량 | 0.4 kJ |
| 충전 전류 | < 1 A (24 V DC) |
| 충전 전압 | 2.8 V (핀 A) |
| 2.4 V (핀 B) | |
| 일반 | |
| 용량 | 0.4 kJ |
| 에너지 | 270 J (핀 B) |
| 416 J (핀 A) | |
| 서비스 수명 | 2.5 연도 ... 5 연도 (핀 A) |
| 10 연도 ... 20 연도 (핀 B) | |
| 저장 매체 | 이중 레이어 커패시터 |
| 버퍼 시간 | 39 s (0.5 A) |
| 10 s (2 A) | |
| 29 s (0.5 A) | |
| 6 s (2 A) | |
| 입력 | |
| 핀 | 1.x |
| 마킹 | 1.1 (+), 1.2 (-) |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 스크류 연결 |
| 단선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 단선(AWG) | 26 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 6 mm |
| 조임 토크 (EU) | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
| 2선 연결 | |
| 단선 | 0.14 mm² ... 0.75 mm² |
| 연선 | 0.14 mm² ... 0.75 mm² |
| 플라스틱 슬리브의 TWIN 페룰이 있는 연선 | 0.5 mm² ... 0.75 mm² |
| 출력 | |
| 핀 | 2.x |
| 마킹 | 2.1 (+), 2.2 (-) |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 스크류 연결 |
| 단선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 단선(AWG) | 26 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 6 mm |
| 조임 토크 (EU) | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
| 2선 연결 | |
| 단선 | 0.14 mm² ... 0.75 mm² |
| 연선 | 0.14 mm² ... 0.75 mm² |
| 플라스틱 슬리브의 TWIN 페룰이 있는 연선 | 0.5 mm² ... 0.75 mm² |
| 신호 | |
| 핀 | 3.x |
| 마킹 | 3.1 (PF), 3.2 (SGnd), 3.3 (SoH) |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 스크류 연결 |
| 단선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 단선(AWG) | 26 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 6 mm |
| 조임 토크 (EU) | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
| LED 시그널링 | |
| 시그널링 타입 | LED |
| 신호 상태 Power Failure | |
| 연결 라벨링 | 3.1 |
| 채널 | Open collector |
| 스위칭 접점 | 트랜지스터 |
| 출력 전압 | 30 V |
| 출력 로드 가능 | 10 mA |
| 신호 - 상태 할당 | low - active |
| 기준 전위 | SGnd |
| LED 상태 표시기 | 녹색 |
| 저항 | 10 Ω (24 V) |
| 신호 상태 State of health (SOH) | |
| 연결 라벨링 | 3.3 |
| 채널 | Open collector |
| 스위칭 접점 | 트랜지스터 |
| 출력 전압 | 30 V |
| 출력 로드 가능 | 10 mA |
| 신호 - 상태 할당 | low - active |
| 기준 전위 | SGnd |
| LED 상태 표시기 | 빨간색 |
| 저항 | 10 Ω (24 V) |
| 신호 접지 SGnd | |
| 연결 라벨링 | 3.2 |
| 스위칭 전압 | 0 V |
| 전류 전송 용량 | 20 mA |
| 기능 | Power Failure (PF), State of Health (SOH) |
| 기준 전위 | SGnd |
| 절연 전압 입력, 출력/하우징 | 500 V |
| 제품 타입 | 통합 커패시터가 있는 DC UPS |
| 제품군 | 통합 커패시터가 있는 STEP DC UPS |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h (@ 25 °C) |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 2 |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 80 mm |
| 높이 | 125 mm |
| 깊이 | 60 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 0 mm / 0 mm |
| 설치 거리 위/아래 | 50 mm / 50 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | EN 60715에 따른 수평 DIN 레일 NS 35 |
| UL 94(하우징 / 단자대)에 따른 난연성등급 | V0 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -30 °C ... 70 °C |
| 최대 고도 | ≤ 2000 m |
| 기후 등급 | 3K3 (EN 60721) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | < 90 % (비응축) |
| 충격 | 30g, 18 ms |
| 진동 (동작) | 18 Hz ... 1000 Hz (1.14g RMS) |
| 표준 명칭 | 전자기 호환성(EMC) - 산업 환경을 위한 내성 |
| 철도 차량의 전자 장치 | |
| 충격(작동) | 30g, 18 ms, 하프 사인 |
| 진동(작동) | 18 Hz ... 1000 Hz |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 방출 간섭 | EN 61000-6-3(주거용 및 상업용) 및 EN 61000-6-4(산업용)에 따른 노이즈 방출 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 6 kV (테스트 레벨 3) |
| 공기에 방전 | 8 kV (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 6 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 2 kV |
| 출력 | 2 kV |
| 신호 | 1 kV |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력 | 대칭 0.5 kV |
| 대칭 1 kV | |
| 출력 | 대칭 0.5 kV |
| 비대칭 1 kV | |
| 신호 | 비대칭 1 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 80 % |
| 전도성 간섭 | |
| 주파수 범위 | 150 kHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 기준 C | 장치가 자동으로 수정하거나 작동 부품을 작동시켜 복원할 수 있는 작동 동작에 대한 일시적 부작용. |
| 항목 번호 | 1519633 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMUSC3 |
| GTIN | 4063151987343 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 313 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 233 g |
| 관세 번호 | 85322900 |
| 원산지 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | e51fbe43-fedd-4971-a6e7-856a84198cb2 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 8.121 kg CO2e |
호환 가능한 제품
이점
컴팩트 설계를 통한 공간 절약
유지 관리가 필요 없는 이중 레이어 콘덴서
긴 커패시터 서비스 수명으로 인한 높은 시스템 가용성
-25°C ... +60°C의 다양한 애플리케이션에 맞는 유연한 모듈형